AD7387-4

新規設計に推奨

4チャンネル、同時サンプリング、逐次比較型のADCであるAD7386-4ファミリの性能評価

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビット、14ビット、12ビットADCファミリ
  • クワッド同時サンプリング
  • シングルエンド・アナログ入力
  • 高スループット・レート:4MSPS
  • S/N比(代表値)
    • VREF = 3.3V時に84.7dB(AD7386-4)
    • VREF = 3.3V時に82.4dB(AD7387-4)
    • 73.7dB(AD7388-4)
    • OSR = 8、VREF = 3.3Vで92dB(AD7386-4)
  • オーバーサンプリング機能内蔵
  • 2ビットの分解能増強
  • 範囲外インジケータ(ALERT
  • INL(代表値)
    • ±4 LSB(AD7386-4)
    • ±1 LSB(AD7387-4)
    • ±0.2 LSB(AD7388-4)
  • 高速シリアル・インターフェース
  • 温度範囲:−40°C~+125°C
  • 10ppm/°C(最大値)で2.5V内部リファレンス
  • 24ピンLFCSP
AD7387-4
4チャンネル、同時サンプリング、逐次比較型のADCであるAD7386-4ファミリの性能評価
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD7386-4FMCZ

4チャンネル、同時サンプリング、逐次比較型のADCであるAD7386-4ファミリの性能評価

機能と利点

  • マルチチャンネル、同時サンプリングADC向け、フル機能評価用ボード
  • 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
  • 内蔵電源
  • ボード互換、高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)コントローラ
  • 制御およびデータ解析用PCソフトウェア

製品詳細

EVAL-AD7386-4FMCZは、AD7386-4 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。この評価用ボードは、EVAL-SDPCH1Zで160ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(J4)を介して制御できます。EVAL-SDP-CH1Zボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアはACEソフトウェアのページからダウンロードできます。

AD7386-4の詳細な仕様は、AD7386-4のデータシートに記載されています。この評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてそれらの仕様も参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドは、ACEソフトウェアのページを参照してください。

EVAL-AD7386-4FMCZは、EVALAD7386-4FMCZ製品ページにあるAD738x-4 ACEプラグインを使用して、AD7387-4およびAD7388-4を評価できます。唯一の違いは、変換結果をクロックアウトするSCLKの数であり、これは各ジェネリックの分解能とスループット・レートに依存します。

EVAL-AD7386-4FMCZボードの代表的なセットアップを図1に示します。EVAL-AD7386-4FMCZボードのセットアップは、EVAL-AD7380-4FMCZと同じセットアップです。

EVAL-AD7386-4FMCZ
4チャンネル、同時サンプリング、逐次比較型のADCであるAD7386-4ファミリの性能評価

最新のディスカッション

AD7387-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品