AD7384-4

新規設計に推奨

擬似差動入力、4MSPSクワッド同時サンプリングの14ビットSAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビットおよび14ビットADCファミリ
  • クワッド同時サンプリング
  • 擬似差動アナログ入力
  • 高スループット・レート:4MSPS
  • S/N比:86.7dB(代表値)(VREF = 3.3V)(AD7383-4)
  • オーバーサンプリング機能内蔵
  • S/N比:91dB(代表値)(OSR = 8×)、RES = 1
  • 2ビットの分解能増強
  • 範囲外インジケータ(ALERT
  • INL:3.8LSB(最大)
  • 高速シリアル・インターフェース
  • 温度範囲:−40°C~+125°C
  • 24ピン、4mm × 4mm LFCSP
AD7384-4
擬似差動入力、4MSPSクワッド同時サンプリングの14ビットSAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
EVAL-AD7380-4/EVAL-AD7383-4

4チャンネル、同時サンプリング、逐次比較型のADCであるAD738x-4ファミリの性能評価

機能と利点

  • マルチチャンネル、同時サンプリングADCをテストするためのフル機能評価用ボード
  • 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
  • 内蔵電源
  • ボード互換可能、高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)コントローラ
  • 制御およびデータ解析用のPCベースのソフトウェア

製品詳細

EVAL-AD7380-4FMCZおよびEVAL-AD7383-4FMCZは、AD7380-4およびAD7383-4 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できる評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Zは、160ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(J4)を介して評価用ボードを制御できます。EVALSDP-CH1Zボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアはACEソフトウェアのページからダウンロードできます。

AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4、AD7383-4の全機能の仕様は、AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4、AD7383-4のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてそれらの仕様を参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドは、ACEソフトウェアのページを参照してください。

EVAL-AD7380-4FMCZは、AD7389-4およびAD7381-4の評価に使用することができます。EVAL-AD7383-4FMCZは、AD7384-4の評価に使用することができます。AD7381-4やAD7384-4などの14ビットADCは、変換結果をクロック・アウトするためのSCLKサイクルが少なくなります。シリアル・インターフェースについての情報、およびシリアル・クロック(SCLK)で読み出す必要のある変換結果の数については、製品のデータシートを参照してください。

EVAL-AD7380-4/EVAL-AD7383-4
4チャンネル、同時サンプリング、逐次比較型のADCであるAD738x-4ファミリの性能評価

最新のディスカッション

AD7384-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品