AD6679

新規設計に推奨

IFダイバーシティー・レシーバ、135 MHz BW

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パラレルLVDS(DDR)出力
  • 帯域内SFDR = 82 dBFS @ 340 MHz(500 MSPS)
  • 帯域内SNR = 67.8 dBFS @ 340 MHz(500 MSPS)
  • チャンネルあたりの全電力1.1 W @ 500 MSPS(デフォルト設定)
  • ノイズ密度 = -153 dBFS/Hz @ 500 MSPS
  • DC動作電源電圧:1.25 V、2.50 V、3.3 V
  • 柔軟な入力範囲
  • 1.46 V p-p ~ 2.06 V p-p (公称2.06 V p-p)
  • チャンネル・アイソレーション/クロストーク:95 dB
  • 効果的なAGCの実施ための振幅検出ビット
  • メインのレシーバ機能にノイズ・シェーピング再量子化器(NSR)オプション

    詳細はデータシートをご参照ください。
AD6679

IFダイバーシティー・レシーバ、135 MHz BW

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD6679

AD6679 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD6679
  • SPI interface for setup and control
  • Wide band Balun driven input
  • No external supply needed. Uses 12V-1A and 3.3V-3A supplies from FMC
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

製品詳細

This user guide describes the AD6679 evaluation board which provides all of the support circuitry required to operate the ADC in its various modes and configurations. The application software used to interface with the devices is also described. The HSC-ADC-EVALEZ is the recommended FPGA based data capture board for the AD6679. The ADS7-V2EBZ may alternatively be used as the FPGA based data capture board for the AD6679. 

 The AD6679 data sheet provides additional information and should be consulted when using the evaluation board. All documents and software tools are available at www.analog.com/hsadcevalboard. For additional information or questions, send an email to highspeed.converters@analog.com.

 

Equipment Needed:

  • Analog signal source and antialiasing filter
  • Sample clock source 
  • 12V, 6.5A switching power supply (supplied with the HSC-ADC-EVALEZ or the SL POWER CENB1080A1251F01 supplied with ADS7-V2EBZ)
  • PC running Windows®
  • USB 2.0 port
  • AD6679-500EBZ board
  • HSC-ADC-EVALEZ FPGA-base data capture kit
  • ADS7-V2EBZ FPGA-based data capture kit (optional, but not required)
 

eval board
ADS7-V2EBZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • Virtex-7 FPGAに基づく
  • 1つのFMC-HPCコネクタ
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
  • 2つのDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



製品詳細

ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

EVAL-AD6679
AD6679 Evaluation Board
ADS7-V2EBZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

最新のディスカッション