AD4110-1

新規設計に推奨

工業用プロセス制御システム向け 24 ビット ADC 搭載の汎用入力アナログ・フロント・エンド

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.31
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2 つのソフトウェア・プログラマブル入力端子
    • 電流: ±20mA まで
    • 電圧: ±10V まで
    • 熱電対
    • 測温抵抗体(RTD)
  • 既存の 3 端子のものを置き換えるソリューション
  • ループ駆動電流センサー用フィールド電源
  • HV 入力過電圧保護: ±30V まで
  • 内部電流検出抵抗
  • 外部電流検出抵抗を使用するオプション
  • 電源不要の電流制限入力
  • オーバーレンジおよび断線検知用の診断機能
  • 高速かつ柔軟な出力データ・レート:5SPS~125kSPS
    • ノイズ・フリー・ビット数: 62kSPS で 16 ビット
    • ノイズ・フリー・ビット数: 2.5kSPS で 18 ビット
    • ノイズ・フリー・ビット数: 50SPS/60SPS で 20 ビット
  • 50Hz と 60Hz の同時除去
  • 設定および診断用のシリアル・インターフェース
    • SPI®、QSPI、MICROWIRE®、DSP との互換性がある 4 線式インターフェース
  • 電源:±12V~ ±20V、+ 5V
  • 動作温度:−40°C~ +105°C
  • パッケージ:40 ピン、6mm × 6mm LFCSP
AD4110-1
工業用プロセス制御システム向け 24 ビット ADC 搭載の汎用入力アナログ・フロント・エンド
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 1
ADP1031 新規設計に推奨 7つのデジタルアイソレータによる、3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADP7102 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD4110-1

AD4110-1 評価用ボード

機能と利点

  • AD4110-1 用のフル機能評価用ボード
  • アナログ・デバイセズの SDP と組み合わせての PC 制御
  • 制御用 PC ソフトウェア
    • Windows 7、Windows 8、Windows 10 に対応

製品詳細

EVAL-AD4110-1SDZ は、AD4110-1 アナログ・フロント・エンド(AFE)の機能を評価します。PCのソフトウェア実行ファイルは、USB を介し、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを通じて AD4110-1 を制御します。SDP-B ボードは評価用ボードを制御し、AD4110-1 評価ソフトウェアを使用して、Windows® 7、Windows 8、Windows 10 ベースのオペレーティング・システムを実行しているすべての PC の USB ポートに接続できます。

AD4110-1 は、全機能内蔵型、単一チャンネル、汎用入力の A/D フロント・エンドです。センサー・タイプの柔軟性が求められる工業用プロセス制御システムに適しています。

高電圧入力は、電流範囲または電圧範囲をソフトウェアで完全に設定でき、± 20mA、± 4mA~± 20mA、± 10V、およびすべての熱電対タイプなど、標準的なすべての産業用アナログ信号源に直接インターフェースできます。フィールド電源は、ループ駆動電流出力センサー用に給電できます。測温抵抗体(RTD)センサーおよび他の抵抗センサー用の幅広い励起電流源が含まれています。内蔵のプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)は、0.2~24 までの 16 のゲイン設定値を提供します。

EVAL-AD4110-1
AD4110-1 評価用ボード

最新のディスカッション

AD4110-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品