AD3552R
新規設計に推奨デュアル・チャンネル、16ビット、33MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.45
製品の詳細
- 16ビット分解能
- 33MUPSシングル・チャンネル・レート(高速モード)
- 22MUPSシングル・チャンネル・レート(高精度モード)
- 65nsの小信号セトリング・タイム、0.1%の精度
- 100nsの大信号セトリング・タイム、0.1%の精度
- 非常に小さいグリッチ:<50pV×s
- 超低遅延:5ns
- THD:1kHz時に−105dB
- 高度に設定可能な出力電圧のスパンとオフセット
- 1.2V~1.8Vロジック・レベルに互換
- シングル(標準)、デュアル、クワッドSPIモード
- 複数のエラー検出器(アナログ領域とデジタル領域)
- 2.5Vの内部電圧リファレンス、10ppm/°Cの温度係数(最大値)
- 5 mm × 5 mm LFCSP
AD3552Rは、低ドリフト、超高速、16ビットの精度の電流出力D/Aコンバータ(DAC)で、複数の電圧スパン範囲で設定できます。AD3552Rは2.5Vの固定リファレンスで動作します。
各DACには3つのドリフトが組み込まれており、出力電圧をスケールする、必要な外付けトランスインピーダンス・アンプ(TIA)の帰還抵抗を補償します。オフセットおよびゲイン・スケーリング・レジスタにより、0V~2.5V、0V~5V、0V~10V、−5V~+5V、−10V~+10Vなど、複数の出力スパン範囲、およびカスタム中間範囲をフル16ビット分解能で生成できます。
このDACを高速モードで動作させると最大速度が得られ、高精度モードで動作させると最大精度が得られます。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、シングル・データ・レート(SDR)またはダブル・データ・レート(DDR)で、1.2V~1.8Vのロジック・レベルにわたり、クワッドSPIモード、デュアル同期SPIモード、デュアルSPIモード、シングルSPI(標準SPI)モードで設定できます。
AD3552Rは、拡張工業用温度範囲(–40ºC~+105°C)で仕様規定されています。
アプリケーション
- 計測器
- ハードウェア・イン・ザ・ループ
- プロセス制御機器
- 医療機器
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- プログラマブルな電圧源
- 光通信
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 4
デバイス・ドライバ 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD3552RBCPZ16 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
AD3552RBCPZ16-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 6
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD3552R
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。