LTC3305
新規設計に推奨鉛蓄電池バッテリ・バランサ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.25
Viewing:
製品の詳細
- 直列に接続された最大4本の12V鉛蓄電池のバランスを1つのICで調整
- すべてN-FETの設計
- 大型の直列バッテリ・パックのバランスを調整するため積み重ね可能
- 単独動作により、外部マイクロプロセッサまたは制御回路不要
- バランス調整電流を外付けのPTCサーミスタによって制限
- 連続モードおよびタイマ・モード
- プログラム可能なUVおよびOVフォルトしきい値
- プログラム可能な終了時刻および終端電圧
- 熱特性が改善された38ピンTSSOPパッケージ
LTC3305は、直列に接続された最大4本の鉛蓄電池のバランスを調整します。電圧モニタ回路、ゲート駆動回路、およびフォルト検出回路をすべて内蔵しています。LTC3305は単独動作に合わせて設計されているので、外部制御回路は一切必要ありません。
LTC3305は、補助バッテリまたは代替蓄電池を採用して、スタック内にある個々のバッテリとの間で電荷を転送します。モード・ピンにより、タイマ・モードと連続モードの2つの動作モードが可能です。タイマ・モードでは、バランス調整動作が完了すると、LTC3305は設定時間の間低消費電力状態になり、その後、バッテリのバランスを定期的に再調整します。連続モードでは、バッテリのバランスが調整されて設定終端電圧になった後でも、バランス調整動作は継続されます。
LTC3305は熱特性が改善された38ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 通信機器のバックアップ・システム
- 家庭用のバッテリ駆動バックアップ・システム
- 産業用電気自動車
- エネルギー貯蔵システム(ESS)
- 医療機器Telecom Backup Systems
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3305EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3305EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3305IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3305IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3305EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3305EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3305IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3305IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。