LTC3240

製造中

3.3V/2.5V昇圧/降圧チャージポンプDC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3.3Vまたは2.5Vの固定出力電圧を生成する昇圧/降圧チャージポンプ
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電流:最大150mA
  • 自動的なモード切替え
  • 昇圧モードでの固定周波数(1.2MHz)動作
  • 降圧モードでの低損失レギュレータ動作
  • 無負荷時の低消費電流:IQ=65μA
  • ソフトスタート機能により、突入電流を低減
  • シャットダウン時に入力から負荷を切断
  • シャットダウン電流:<1μA
  • 短絡/熱保護
  • 6 ピン(2mm×2mm)DFNパッケージ
LTC3240
3.3V/2.5V昇圧/降圧チャージポンプDC/DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC903A-B

LTC3240EDC-2.5 Demo Board | Regulated Buck-Boost Charge Pump, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 2.5V @ Up to 150mA

製品詳細

Demonstration circuit 903 is a step-up/step-down charge pump dc-dc converter. It comes with two assembly versions, DC903A-A and DC903A-B featuring the 150mA output current LTC3240-3.3 (3.3V output) and LTC3240-2.5 (2.5V output) respectively, each in a tiny 2mm x 2mm DFN package. The DC903A-A and DC903A-B operate with an input voltage from 1.8V to 5.5V.


When using the DC903A-A, the output current can reach up to 150mA when the input voltage is above 2.5V. The maximum output current of the DC903A-B is 60mA with a 1.8V input voltage. The DC903A optimizes the output efficiency by operating in the LDO step-down mode during the time the input is higher than the output voltage. When the input voltage drops low enough, The LTC3240 automatically switches to charge-pump doubling mode to extend system run-time. Built-in soft-start limits inrush current at turn-on, and short-circuit current limit/thermal protection help the part survive a continuous short-circuit.


Additionally, the DC903A features Automatic Burst Mode operation at light load to achieve low supply current (65µA, no load).

eval board
DC903A-A

LTC3240EDC-3.3 Demo Board | Regulated Buck-Boost Charge Pump, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.3V @ Up to 150mA

製品詳細

Demonstration circuit 903 is a step-up/step-down charge pump dc-dc converter. It comes with two assembly versions, DC903A-A and DC903A-B featuring the 150mA output current LTC3240-3.3 (3.3V output) and LTC3240-2.5 (2.5V output) respectively, each in a tiny 2mm x 2mm DFN package. The DC903A-A and DC903A-B operate with an input voltage from 1.8V to 5.5V.


When using the DC903A-A, the output current can reach up to 150mA when the input voltage is above 2.5V. The maximum output current of the DC903A-B is 60mA with a 1.8V input voltage. The DC903A optimizes the output efficiency by operating in the LDO step-down mode during the time the input is higher than the output voltage. When the input voltage drops low enough, The LTC3240 automatically switches to charge-pump doubling mode to extend system run-time. Built-in soft-start limits inrush current at turn-on, and short-circuit current limit/thermal protection help the part survive a continuous short-circuit.


Additionally, the DC903A features Automatic Burst Mode operation at light load to achieve low supply current (65µA, no load).

DC903A-B
LTC3240EDC-2.5 Demo Board | Regulated Buck-Boost Charge Pump, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 2.5V @ Up to 150mA
DC903A-A
LTC3240EDC-3.3 Demo Board | Regulated Buck-Boost Charge Pump, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.3V @ Up to 150mA

最新のディスカッション

最近表示した製品