LTC3221

製造中

2mm×2mm DFNのマイクロパワー安定化チャージポンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電力:消費電流が8μA
  • 安定化出力電圧:3.3V±4%、5V±4%、可変
  • VIN 範囲:
    • 1.8V~4.4V (LTC3221-3.3)
    • 2.7V~5.5V (LTC3221-5)
  • 出力電流:最大60mA
  • インダクタ不要
  • 非常に低いシャットダウン電流:<1μA
  • シャットダウン時にVINから負荷を切断
  • Burst Mode制御
  • 短絡保護機能
  • ソリューションの高さ:<1mm
  • 2mm×2mmの小型6ピンDFNパッケージ
LTC3221
2mm×2mm DFNのマイクロパワー安定化チャージポンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3221
  • LTC3221-3.3
  • LTC3221-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC862A-B

LTC3221EDC-5 Demo Board | Micropower Regulated Charge Pump, 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 5V @ Up to 60mA

製品詳細

Demonstration circuit 862 is a micropower regulated charge pump DC/DC converter featuring the 60mA output LTC3221 in a 2mm × 2mm DFN package. It comes in three assembly versions, DC862A-A, DC862A-B and DC862A-C, featuring the LTC3221EDC-3.3 (fixed 3.3V output), the LTC3221EDC-5 (fixed 5V output) , and LTC3221EDC (adjustable output set to 3V), respectively. The demo board input voltage range depends on the IC used; for the 5V output DC862A-B, the input voltage range is 2.7V to 5.5V.


The LTC3221's low 8µA no-load quiescent current is even lower than the self-discharging current of many batteries. By employing a constant current to charge the output, the output ripple is low even at high input and light load, and is fairly constant over the full input voltage range.

eval board
DC862A-A

LTC3221EDC-3.3 Demo Board | Micropower Regulated Charge Pump, 1.8V ≤ VIN ≤ 4.4V, VOUT = 3.3V @ Up to 60mA

製品詳細

Demonstration circuit 862 is a micropower regulated charge pump DC/DC converter featuring the 60mA output LTC3221 in a 2mmx2mm DFN package. It comes in three assembly versions, DC862A-A, DC862A-B and DC862A-C, featuring the LTC3221EDC-3.3 (fixed 3.3V output), the LTC3221EDC-5 (fixed 5V output) , and LTC3221EDC (adjustable output set to 3V), respectively. The demo board input voltage range depends on the IC used; for the 3.3V output DC862A-A, the input voltage range is 1.8V to 4.4V.


The LTC3221's low 8µA no-load quiescent current is even lower than the self-discharging current of many batteries. By employing a constant current to charge the output, the output ripple is low even at high input and light load, and is fairly constant over the full input voltage range.

eval board
DC862A-C

LTC3221EDC Demo Board | Micropower Regulated Adjustable Output Charge Pump, 1.8V ≤ VIN ≤ 3.8V, VOUT = 3V @ Up to 60mA

製品詳細

Demonstration circuit 862 is a micropower regulated charge pump DC/DC converter featuring the 60mA output LTC3221 in a 2mm × 2mm DFN package. It comes in three assembly versions, DC862A-A, DC862A-B and DC862A-C, featuring the LTC3221EDC-3.3 (fixed 3.3V output), the LTC3221EDC-5 (fixed 5V output) , and LTC3221EDC (adjustable output set to 3V), respectively. The demo board input voltage range depends on the IC used; for the adjustable output DC862A-C, the input voltage range is 1.8V to 3.8V.


The LTC3221's low 8µA no-load quiescent current is even lower than the self-discharging current of many batteries. By employing a constant current to charge the output, the output ripple is low even at high input and light load, and is fairly constant over the full input voltage range.

DC862A-B
LTC3221EDC-5 Demo Board | Micropower Regulated Charge Pump, 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 5V @ Up to 60mA
DC862A-A
LTC3221EDC-3.3 Demo Board | Micropower Regulated Charge Pump, 1.8V ≤ VIN ≤ 4.4V, VOUT = 3.3V @ Up to 60mA
DC862A-C
LTC3221EDC Demo Board | Micropower Regulated Adjustable Output Charge Pump, 1.8V ≤ VIN ≤ 3.8V, VOUT = 3V @ Up to 60mA

最新のディスカッション

最近表示した製品