LTC1682

製造中

低ノイズ・リニア・レギュレータ内蔵 ダブラー・チャージ・ポンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低出力ノイズ:60μVRMS(100kHz BW) 
  • 可変または固定昇圧出力 
  • 可変出力電圧範囲:2.5V~5.5V 
  • 固定出力電圧:3.3V、5V 
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~4.4V 
  • 小容量セラミック・コンデンサを使用 
  • インダクタ不要 
  • 最大出力電流:50mA 
  • 550kHzスイッチング周波数 
  • 低動作電流:150μA 
  • 低シャットダウン電流:1μA 
  • 内部サーマル・シャットダウンおよび電流制限機能 
  • 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給
LTC1682
低ノイズ・リニア・レギュレータ内蔵 ダブラー・チャージ・ポンプ
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1682
  • LTC1682-3.3
  • LTC1682-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC249A-B

LTC1682CMS8-5 | Doubler Charge Pump with Linear Regulator, Fixed, 2.7 to 4.4VIN, 5.0VOUT @ 50mA

製品詳細

DC249A-B: Demo Board for the LTC1682 Doubler Charge Pumps with Low Noise Linear Regulator.

eval board
DC332A

LTC1682CMS8 | White LED Driver, 3.0V to 4.2V Input, 75mA Output (5 White LEDs)

製品詳細

DC332A: Demo Board for LTC1682 Doubler Charge Pumps with Low Noise Linear Regulator.

eval board
DC249A-A

LTC1682CMS8 | Doubler Charge Pump with Linear Regulator, Adjustable, 1.8 to 4.4VIN, 2.5 to 5.5VOUT @ 50mA

製品詳細

DC249A-A: Demo Board for the LTC1682 Doubler Charge Pumps with Low Noise Linear Regulator.

eval board
DC249A-C

LTC1682CMS8-3.3 | Doubler Charge Pump with Linear Regulator, Fixed, 2.0 to 4.4VIN, 3.3VOUT @ 50mA

製品詳細

DC249A-C: Demo Board for the LTC1682 Doubler Charge Pumps with Low Noise Linear Regulator.

DC249A-B
LTC1682CMS8-5 | Doubler Charge Pump with Linear Regulator, Fixed, 2.7 to 4.4VIN, 5.0VOUT @ 50mA
DC332A
LTC1682CMS8 | White LED Driver, 3.0V to 4.2V Input, 75mA Output (5 White LEDs)
DC249A-A
LTC1682CMS8 | Doubler Charge Pump with Linear Regulator, Adjustable, 1.8 to 4.4VIN, 2.5 to 5.5VOUT @ 50mA
DC249A-C
LTC1682CMS8-3.3 | Doubler Charge Pump with Linear Regulator, Fixed, 2.0 to 4.4VIN, 3.3VOUT @ 50mA

最新のディスカッション

LTC1682に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める