LTC1517-5
製造中マイクロパワー、安定化5Vチャージ・ポンプ 5ピンSOT-23パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品の詳細
- 超低消費電流:ICC = 6μA(標準)
- 短絡/サーマルプロテクション
- 5V±4%安定化出力
- VIN範囲:2.7V~5V
- 出力電流:
- 10mA(VIN ≧ 2.7V)
- 20mA (VIN ≧ 3V)
- インダクタ不要
- 超小型アプリケーション回路(0.29cm2)
- 800kHzのスイッチング周波数
- 5ピンSOT-23で供給
LTC1517-5は、安定化された5V出力を生成するマイクロパワー・チャージ・ポンプDC/DC コンバータです。入力電圧範囲は2.7V~5Vです。動作電流が非常に低く(無負荷時に標準6μA )、外付け部品点数も少ない(1個の0.1μFフライング・コンデンサとVINとVOUTに2個の小さなバイパス・コンデンサ)ため、小型軽負荷バッテリ電源アプリケーションに最適です。下記に示すアプリケーション回路の全プリント回路ボードの面積は、わずか0.29cm2です。
このデバイスはBurst ModeTMスイッチト・キャパシタ電圧ダブラとして動作し、安定化出力を生成します。また、サーマル・シャットダウン機能を備えているため、VOUTからGNDに連続的に短絡しても、損傷することはありません。このデバイスは、5ピンSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- セルラー電話
- バッテリ動作装置
- ローカル電源
- 携帯用機器
- PCMCIA電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1517CS5-5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1517CS5-5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1517ES5-5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1517ES5-5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1517-3.3
- LTC1517-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1517-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める