LT8608S
新規設計に推奨静止電流が3μAの42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
製品の詳細
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ
- あらゆるPCB上で超低EMI/EMC放出を実現
- PCBレイアウト感度の影響を排除
- 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
- 超低静止電流Burst Mode®動作:
- <3μAのIQで12VINを3.3VOUTにレギュレーション
- 出力リップル < 10 mVP-P
- 高効率の2MHz同期動作:
- 0.75A、12VINから5VOUTで90%超の効率
- 1.5Aの連続出力電流
- 短い最小スイッチオン時間:35ns
- 調整と同期が可能:200kHz~2.2MHz
- 小型インダクタを使用可能
- 低ドロップアウト
- ピーク電流モード動作
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 小型12ピンLQFNパッケージ
LT8608Sはコンパクトで高効率の高速同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、消費する静止電流はわずか1.7μAです。またこのデバイスは1.5Aの連続電流を供給できます。必要なすべての回路と共に上側と下側のパワー・スイッチが内蔵されているため、外付け部品数が最小限に抑えられます。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率を達成できると同時に、出力リップルを10mV未満に維持できます。SYNCピンにより、外部クロックに同期することができます。または、スイッチング周波数のスペクトラム拡散変調により、低EMI動作が可能です。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるため、高速過渡応答と優れたループ安定性が得られます。EN/UVピンには正確な1V閾値が設定されており、VIN低電圧ロックアウトのプログラミングまたはLT8608Sのシャットダウンに使用し、入力電源電流を1μAに抑えることができます。起動時の出力電圧の上昇率はTR/SSピンに接続されたコンデンサにより設定され、VOUTが設定された出力電圧の±8.0%以内になった場合や故障状態にある場合は、PGフラグで示されます。LT8608Sは小型の12ピンLQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 汎用ステップダウン
- 低EMI降圧
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8608SEV#TRMPBF | 12-Lead (2mm × 3mm × 0.74mm) | ||
LT8608SEV#TRPBF | 12-Lead (2mm × 3mm × 0.74mm) | ||
LT8608SIV#TRMPBF | 12-Lead (2mm × 3mm × 0.74mm) | ||
LT8608SIV#TRPBF | 12-Lead (2mm × 3mm × 0.74mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8608
- LT8608S
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8608
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。