LT3097

新規設計に推奨

デュアル500mA、正/負、超低ノイズ、超高PSRR低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.35
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低出力RMSノイズ:0.8 μV rms(10 Hz~100 kHz)
  • 超低出力ノイズ・スペクトル密度:2nV/√Hz(正)および2.2nV/√Hz(負)(10kHz時)
  • 超低1/fノイズ:10μV p-p(正)および3.2μV p-p(負)(0.1Hz~10Hz)
  • 超高PSRR:76dB(正)および74dB(負)(1MHz時)
  • 出力電流:500mA
  • 広い入力電圧範囲:±1.8V~±20V
  • 1チャンネルあたり1つのコンデンサによるノイズとPSRRの改善
  • SETピン電流:100μA、±1%の初期精度
  • 1チャンネルあたり1つの抵抗による出力電圧のプログラミング
  • プログラマブルな電流制限
  • 低ドロップアウト電圧:260mV(正)および235mV(負)
  • 出力電圧範囲:0V~15V(正)および0V~–19.5V(負)
  • プログラマブルなパワー・グッド
  • 高速スタートアップ機能
  • 高精度イネーブル/低電圧ロックアウト(UVLO)
  • フォールドバックによる電流制限機能を搭載
  • 最小出力コンデンサ:10μFセラミック
  • 小型、低背型22ピン、6mm × 3mm、プラスチックDFNパッケージ
LT3097
デュアル500mA、正/負、超低ノイズ、超高PSRR低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3097
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT3097

LT3097(デュアル500mA、正/負、超低ノイズ、超高PSRR、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ)の性能評価

機能と利点

  • 入力電圧範囲:±3.8V~±20V
  • 抵抗プログラム式の±3.32V出力
  • 最大出力電流:500mA
  • ノイズおよびPSRR測定用のBNCコネクタ
  • 抵抗プログラム式のパワー・グッド
  • 抵抗で設定可能な電流制限およびUVLO
  • 正チャンネル電流モニタリング
  • 熱特性が改善された22ピン、6mm × 3mm、プラスチックDFNパッケージ

製品詳細

EVAL-LT3097-AZ評価用ボードには、LT3097(デュアル500mA、正/負、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)、低ドロップアウト(LDO)のリニア電圧レギュレータ)が搭載されています。

EVAL-LT3097-AZは、正チャンネルの入力電圧範囲3.8V~20V、負チャンネルの入力電圧範囲-3.8V~-20Vで動作します。LT3097の最大出力電流は500mAです。このレギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とし、それぞれのチャンネルに、プログラマブルなパワー・グッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMPピン電圧を検出することにより、正チャンネルの電流のモニタリングもできます。ILIMNアーキテクチャは、負チャンネルの出力電流モニタリングには対応していません。負チャンネルのイネーブル機能(ENN/UVNピン)は双方向性があり、正電圧または負電圧で制御できます。

正チャンネルの内蔵保護機能には、バッテリ逆入れ保護と逆方向電流保護が含まれています。どちらのチャンネルの内蔵保護機能にも、フォールドバックによる内部電流制限とヒステリシスによる熱制限が含まれています。

LT3097の詳細については、LT3097のデータシートを参照してください。EVAL-LT3097-AZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT3097のデータシートを参照してください。

EVAL-LT3097-AZのLT3097では、ICの下側にパッドが露出した22ピン、6mm x 3mm、プラスチック製デュアルフラット・リードなし(DFN)パッケージを使用しています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。

EVAL-LT3097
LT3097(デュアル500mA、正/負、超低ノイズ、超高PSRR、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品