DS2703
製造中SHA-1バッテリパック認証IC
ポータブルデバイス用Li+ (リチウムイオン)バッテリパックの信頼性を確保するために堅牢な暗号ソリューションを提供するSHA-1バッテリパック認証IC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.78
製品の詳細
- SHA-1アルゴリズムによる安全なチャレンジ&レスポンス認証
- 16kbpsの標準通信モードと143kbpsのオーバドライブ通信モードでダラス1-Wireインタフェースを通じて直接電源供給
- 固有の64ビットシリアル番号
- サーミスタマルチプレクサ
- 最低2.7VのVPULLUPで動作
- 鉛フリーの8ピンµMAX®または2mm x 3mmのTDFNパッケージ
DS2703は、携帯電話、PDA、およびポータブルコンピュータ機器用のリチウムイオンバッテリパックの信頼性を確保する強固な暗号化ソリューションを提供します。DS2703は、米国連邦情報処理規格(Federal Information publication) 180-1および180-2とISO/IEC 10118-3に規定されたセキュアハッシュアルゴリズム(SHA-1)を採用しています。SHA-1は、認証された製造元で製造されたバッテリパックの識別に必須の認証に最適です。
デバイスのSHA-1エンジンは、格納された64ビットの秘密鍵と固有の64ビットROM IDを使ってホストから送出されたチャレンジを処理し、160ビットのレスポンスワードを作成して、ホストに返送します。秘密鍵はチップ上に安全に格納され、バッテリとホスト間で伝送されません。DS2703ベースのシステムによって、ホストシステムと、脱着可能なバッテリまたはその他周辺機器との間に高度な認証セキュリティが実現します。
サーミスタマルチプレクサ機能によって3つの接続点を持つバッテリパック構成が可能で、データおよびサーミスタ機能をサポートします。THMピンは1-Wire®コマンドでアクティブにされると、データ接続点にサーミスタインピーダンスを提供し、ノードからの内部ロードを切断します。
アプリケーション
- 2.5G/3G携帯電話
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 携帯またはノートブックコンピュータおよび端末
- PDA
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2703U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS2703U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS2703U+ | 製造中 | |
DS2703U+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
ds2703に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める