DS1318
パラレルインタフェース経過時間カウンタ
1秒以下の経過時間カウンタが、244µs分解能を提供
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
Viewing:
製品の詳細
- 1バイト幅のパラレルインタフェース
- 44ビット2進カウンタが分解能244µsのタイマを提供
- 自動電源喪失検出および切替え回路が、主電源とバッテリからの電源を選択し内部レジスタを書込み保護
- 内蔵の電源喪失検出回路を使って、主電源またはバッテリの動作時間をタイマに記録することが可能
- タイマは、アクティブハイまたはアクティブローパルスの事象タイマのいずれかとして動作可能
- カウンタの上位32ビットがアラームレジスタに一致したとき、または定期的に割込み出力を発生
- 32.768kHz~0.5Hzから16種類の周波数を選択可能な方形波出力
- +3.3V動作
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
パラレルインタフェース付き経過時間カウンタ(ETC)のDS1318は、44ビットのカウンタで、デバイスが主電源および/またはバックアップ電源で動作している時間、または外部事象が発生している時間を記録します。カウンタクロックの内部周波数は4.096kHzで、これによって244µsの分解能で最長136年の計数を行います。内蔵の電源検出回路は、電源の喪失を検出し自動的にバックアップ電源に切り替えてタイマを制御します。外部事象タイマとすることが必要な場合は、制御入力EXTがカウンタ動作を制御することができます。オープンドレイン型の出力は割込みを発生し、方形波出力はプログラム可能な方形波を発生します。DS1318は、1バイト幅のパラレルインタフェースによってアクセスされ、工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 産業用制御
- 電力測定
- サーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 5
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1318E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1318E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1318E/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1318に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める