LT3758

製造中

高入力電圧の昇圧、フライバック、SEPIC および反転コントローラ

製品モデル
26
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:5.5V~100V
  • 1本の帰還ピンを使用して、正または負の出力電圧を設定
  • 電流モード制御により、優れたトランジェント応答を実現
  • 1本の外付け抵抗で設定可能な動作周波数:100kHz~1MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 低いシャットダウン時電流< 1μA
  • 7.2Vの低ドロップアウト電圧レギュレータを内蔵
  • ヒステリシスを備えた入力低電圧ロックアウトをプログラム可能
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 小型10ピンDFN (3mm × 3mm)およびMSOPEパッケージ
LT3758
高入力電圧の昇圧、フライバック、SEPIC および反転コントローラ
LT3758/LT3758A Application Circuit LT3758/LT3758A Pin Configuration LT3758/LT3758A Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1412A

LT3758EMSE Demo Board | Flyback, VIN: 18V to 75V, VOUT: 3.3V/3A, (3 × 3 QFN)

製品詳細

Demonstration circuit 1412A features the LT3758EMSE in a 300kHz Flyback converter circuit, designed for 3.3V/3A output from a 18V to 75V input. The LT3758EMSE operates over an input range of 5.5V to 100V, suitable for automotive, telecom and industrial applications. It also exhibits low shutdown quiescent current of 1μA, making them an ideal fit for battery-operated systems. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3758EMSE can be connected directly to a divider from either a positive output or a negative output to ground.

eval board
DC1342B

LT3758EMSE Demo Board | SEPIC, VIN: 18V to 72V, VOUT: 24V/1A, (3 × 3 QFN)

製品詳細

Demonstration circuit 1342B features the LT3758AEMSE in a 300kHz SEPIC converter circuit, designed for a 24V output from a 18V to 72V input. The LT3758A operates over an input range of 5.5V to 100V, and features a novel FBX pin architecture, which allows it to be connected directly to a resistor divider from either a positive output voltage or a negative output voltage.


 


DC1412A
LT3758EMSE Demo Board | Flyback, VIN: 18V to 75V, VOUT: 3.3V/3A, (3 × 3 QFN)
DC1412A - Schematic
DC1342B
LT3758EMSE Demo Board | SEPIC, VIN: 18V to 72V, VOUT: 24V/1A, (3 × 3 QFN)
DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品