EV高電圧ドライブトレイン試験ソリューション
電気自動車(EV)またはハイブリッド電気自動車(HEV)の高電圧(HV)ドライブトレインの試験には、インバータ、バッテリ・パック、トラクション・モータ、充電システムの大電力入力、大電力出力、および制御信号のエミュレートと測定などがあります。これらのテスト・システムは、ピーク電力レベルを供給し、最も厳しい条件をシミュレートできなければならず、最も堅牢なテストを行うためには、動的電源や電子負荷のような技術が必要となります。また、テスト・システムは、効率を向上させるために双方向または再生型である必要があります。数百から数千ボルトに及ぶ高電圧レベルでの安全性と堅牢な動作を確保するために、測定と制御は絶縁されていなければなりません。
価値と利点
当社の大電力絶縁シグナル・チェーンは、インバータ、モータ、充電器、充電器接続などの電気自動車のドライブトレイン・コンポーネントのテストに必要な効率性と堅牢性を実現します。テスト・システムがあらゆる条件下で効率的かつ確実に動作し、必要なときに必要な電力を正確に供給するためには、高精度の測定と制御が必要です。これらのソリューションを組み合わせることで、自動車試験シナリオにおいて電圧と電流を正確に測定するために必要なミックスド・シグナル回路が提供されます。
低レイテンシの高精度測定と制御を実現
堅牢な絶縁と保護を提供
電圧と電流を正確に測定

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

AD7606C-18
18ビット、1MSPSバイポーラ入力の同時サンプリングADCを内蔵した8チャンネルDAS

ADN4620
実効値3.75kVのデュアルLVDS 2Gbpsアイソレータ(0リバース・チャンネル)

ADUM4146
フォルト検出とミラー・クランプを内蔵した11A高電圧、絶縁型バイポーラ・ゲート・ドライバ
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

評価用ボード

EVAL-AD7606C-18
18ビット、1MSPSバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵AD7606C-18 8チャンネルDASの評価

EVAL-ADUM4146WHB1Z
ハーフブリッジ構成のADuM4146(11A高電圧、絶縁型バイポーラ・ゲート・ドライバ)の性能評価
Key Resources
Rarely Asked Questions
Informational
トレーニングおよびサポート
Trainings and Tutorials