バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
アナログ・デバイセズのバイタル・サイン・モニタリング・ソリューションは、一連の集積型とディスクリートのセンサーおよびシグナル・コンディショニング技術ソリューションを、ポータブル、ウェアラブル、およびベッドサイド・モニタリング・システムに使用しています。
バイタル・サイン・データ収集
当社のバイタル・サイン・モニタリング・ポートフォリオは、継続的な計測を実現します。AIとの組み合わせで、これらの計測により実用的な知見と意思決定が可能になり、生活の質が向上します。当社のソリューションには、光センサー、生体電気アナログ・フロント・エンド、生体インピーダンス・エンジン、低消費電力モーション・センサー、高精度温度センサーが含まれます。当社の集積型光モジュールやセンサー・インターフェースにより、光学式心拍数、心拍変動、およびパルス・オキシメトリ(SpO2)の光電式容積脈波記録法(PPG)測定が可能になります。当社の高精度かつ低消費電力のアナログ・フロント・エンドにより、心電図(ECG)、EMG、EEG、および同様のアプリケーションの生体電気計測が可能になります。
この問題に関するソート・リーダーシップ
ファイルおよびダウンロード
MS-2125: ECGサブシステムとより優れた性能を得るために使用する技術に対する関連性
461 kB
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits
425 kB
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
ADA4177ファミリー - 堅牢な高精度オペアンプ
1.26 M