ADRF5721

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADRF5721
新規設計に推奨2 dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器 9 kHz ~ 40 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$85.17
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲: 9 kHz ~ 40 GHz
- 減衰範囲: 2 dB ステップで 30 dB まで
- 低挿入損失
- 18 GHz まで 1.6 dB
- 26 GHz まで 2.0 dB
- 40 GHz まで 3.4 dB
- 減衰精度 (インピーダンス・マッチング有り)
- 18 GHz まで ±(0.1 + 設定値の1.0 %) dB
- 26 GHz まで ±(0.1 + 設定値の2.5 %) dB
- 40 GHz まで ±(0.6 + 設定値の10.0 %) dB
- ステップ誤差(代表値)
- 18 GHz まで ±0.15 dB
- 26 GHz まで ±0.20 dB
- 40 GHz まで ±0.60 dB
- 高入力直線性
- 挿入損失状態(P0.1dB): 30 dBm
- その他の減衰状態(P0.1 dB): 26 dBm
- IP3: 50 dBm(代表値)
- 大 RF 入力電力処理: 26 dBm 平均、30 dBm ピーク
- 相対位相の厳密な分配
- 低周波数スイッチング・スプリアスなし
- SPI およびパラレル・モード制御、CMOS/LVTTL 互換
- RF 振幅セトリング・タイム(0.1 dB の最終 RF 出力): 8.5 μs
- 2.5 mm × 2.5 mm、16 端子 LGA パッケージ
- ADRF5731(高速スイッチング・バージョン)とのピン互換性
ADRF5721 は、4 ビット・シリコン・デジタル減衰器で、減衰制御範囲は 2 dB ステップで 30 dB です。
このデバイスは、3.4 dB より良好な挿入損失で、9 kHz ~ 40 GHz で動作します。ADRF5721 の ATTIN ポートは、すべての状態に対応する、平均 26 dBm およびピーク 30 dBm の無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5721 は +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、デバイスは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、パラレル・モード制御、および相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)の互換制御を特長としています。
ADRF5721 は、100 MHz ~ 44 GHz で動作する ADRF5731(高速スイッチ・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5721 RF ポートは、50 Ω の特性インピーダンスにマッチするように設計されています。
ADRF5721 は、16 端子、2.5 mm × 2.5 mm、RoHS 準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C ~ +105°C で動作可能です。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ: 5G ミリ波
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5721BCCZN | 16-Lead LGA (2.5mm x 2.5mm x 0.75mm) | ||
ADRF5721BCCZN-R7 | 16-Lead LGA (2.5mm x 2.5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
IBISモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く