ADMV4828

新規設計に推奨

24.0GHz~29.5GHzの送受信二偏波ビームフォーマ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RF周波数範囲:24.0GHz~29.5GHz
  • 400MHz帯域64QAMの5G NR変調信号を3%のEVMで12.5dBm以上のパワーで出力(チャンネルあたり310mWの低消費電力)
  • 5G NR、WiFi 5、WiFi 6、CPE UL変調信号で完全に特性評価済み
  • ワイド5G NRチャンネル帯域幅においてEMVの劣化なし
  • 設定可能な16個の送信チャンネルと受信チャンネル
  • 二偏波、8つの水平偏波チャンネルおよび8つの垂直偏波チャンネル
  • TRX_xピンを使用した高速なTDDスイッチング時間
  • 50Ωのシングル・エンドRF入出力に整合
  • 送信チャンネル・パワー・ディテクタおよび温度センサーを内蔵
  • 受信チャンネル各々の過負荷検出回路を内蔵
  • 高分解能6ビットベクトル変調器による位相制御
  • 高分解能6ビットおよび5ビットのデジタルVGAによる振幅制御
  • 2048個の送受信ビーム方向用のメモリ
  • 位相およびゲイン・キャリブレーション用のNVM
  • 2電源の供給が必要:1.8Vおよび、1.0VオンチップLDO電圧レギュレータ用の1.2V
  • 最大133MHzのSPIクロック速度をサポートする3線式または4線式SPI(AN-2074アプリケーション・ノート、ADMV4828アプリケーション・ノートを参照)
  • 304ボール、10mm × 8.5mm CSP_BGAパッケージ
ADMV4828
24.0GHz~29.5GHzの送受信二偏波ビームフォーマ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション