ADMV4801
ADMV4801
新規設計に推奨24GHz~29.5GHzのトランスミッタ/レシーバーを備えた単一偏波ビームフォーマ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- RF周波数範囲:24GHz~29.5GHz
- 設定構成可能な16個の送信チャンネル
- 設定構成可能な16個の受信チャンネル
- 外部ピンを使用する高速TDDスイッチング時間
- 50Ωに整合したシングルエンドRF入出力
- トランスミッタのパワー・ディテクタと温度センサーを内蔵
- 位相制御用に高分解能6ビットベクトル変調器を使用
- 振幅制御用に高分解能6ビットDVGAおよび5ビットDVGAを使用
- 全温度範囲でゲイン補償
- 256通りのビーム位置保存のためのメモリ
- 必要な電源は1つ:3.3V(内蔵LDOで1.8Vを供給)
- 消費電力削減のための調整可能な電力モード
- 最大で61.44MHzのSPIクロック速度に対応する3線式または4線式SPI
- 10mm × 10mmの72ピン・マイクロ波LGAパッケージ
ADMV4801は、シリコン・ゲルマニウム(SiGe)を使用した、24GHz~29.5GHzのミリ波5Gビームフォーマです。このRF ICは高度に集積化され、16個の独立した送受信チャンネルを備えています。送信モードでは、RFCの入力信号が1:16のパワー・スプリッタで分割され、16個の独立した送信チャンネルを通過します。受信モードでは、入力信号が16個の独立したチャンネルを通過し、16:1の結合器によりRFCピンに結合します。送信モードでは、位相を制御するベクトル変調器(VM)1個と振幅を制御するデジタル可変ゲイン・アンプ(DVGA)2個が、各チャンネルに備わっています。受信モードでは、位相を制御するためのVMが1個と振幅を制御するためのDVGAが1個、各チャンネルに備わっています。VMは、送信モードまたは受信モードのどちらの場合でも360°の位相調整範囲を持ち、6ビットの分解能により5.625°の位相ステップを実現します。送信モードでのDVGAのダイナミック・レンジの調整範囲は合計34dBで、これには、0.5dBmの振幅ステップを実現する6ビットの分解能と、1dBmの振幅ステップを実現する5ビットの分解能が使用可能です。受信モードの合計ダイナミック・レンジは17dBで、0.5dBの振幅ステップを実現する6ビットの分解能が使用できます。DVGAは、ゲイン範囲全域でフラットな位相応答を示します。送信チャンネルには、個別にパワー・ディテクタがあり、各チャンネルのゲインやチャンネル間のゲイン・ミスマッチの検出とキャリブレーションを行うことができます。ADMV4801のRFポートはパッチ・アンテナに直接接続できるため、デュアル分極のミリ波5Gサブアレイを作ることができます。
ADMV4801のプログラミングは、3線式または4線式のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使用して行うことができます。内蔵のオンチップ低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)は、SPI回路用に1.8Vの電源を生成するため、必要な電源ドメイン数を削減できます。通常動作時は、様々なSPIモードを利用して高速の起動や制御が可能です。各チャンネルの振幅および位相は個別に設定できますが、ビームフォーミング用のオンチップ・メモリを使用して複数のチャンネルを同時にプログラムすることもできます。オンチップ・メモリは最大256のビーム・ポジションを保存でき、また、これらのポジションは送信モードと受信モードのどちらに対しても指定できます。専用のロード・ピンを用いることで、同じアレイ内のすべてのデバイスを同期できます。送受信モード制御ピンを使用すれば、送信モードと受信モードの切り替えを高速で行うことができます。
ADMV4801は熱強化されたコンパクトな10mm × 10mm RoHS準拠ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージを採用しています。ADMV4801は−40℃~+95℃のケース温度範囲で動作します。このLGAパッケージは、パッケージの上面からADMV4801の放熱を行う能力があり、最も効率的なヒートシンク機能を実現すると共に、プリント回路基板(PCB)の反対側への柔軟なアンテナ配置を可能にします。
データシートの図において、Txは送信(またはトランスミッタ)、Rxは受信(またはレシーバー)を意味します。
ADMV4801のデジタル性能に関する詳細は、AN-2021アプリケーション・ノート、ADMV4801 SPIアプリケーション・ノートに記載されています。アナログ・デバイセズ(mmWave5G@analog.com)にお問い合わせください。
アプリケーション
この製品にはより新しいバージョンがあります
24GHz~29.5GHzのトランスミッタ/レシーバーを備えたデュアル偏波ビームフォーマ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADMV4801BCCZ | 72-Terminal LGA (10mm x 10mm x 0.7mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADMV4821 | 新規設計に推奨 | 24GHz~29.5GHzのトランスミッタ/レシーバーを備えたデュアル偏波ビームフォーマ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。