LTC6363
最終販売差動アンプ/ADCドライバ・ファミリ、高精度、低消費電力
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.20
製品の詳細
- ユーザ設定可能ゲインまたは固定ゲイン(0.5V/V、1V/V、2V/V)のデバイスを入手可能
- 入力換算ノイズ:2.9nV/√Hz
- 電源電流:2mA(max)
- ゲイン誤差:45ppm(max)
- ゲイン誤差のドリフト:0.5ppm/°C
- CMRR:94dB (min)
- オフセット電圧:100μV(max)
- 入力オフセット電流:50nA(max)
- 高速セトリング:18ビット、8VP-P出力到達まで720ns
- 電源電圧範囲:2.8V(±1.4V)~11V(±5.5V)
- 差動レール・トゥ・レール出力
- 入力同相範囲にグランドを含む
- 低歪み:SFDR:2kHz、18VP–Pのとき118dB
- 利得帯域幅積:500MHz
- -3dB帯域幅:35MHz
- 低消費電力のシャットダウン:20μA(VS=3V)
- 8ピンMSOP、8ピン2mm × 3mm DFN、16ピン3mm × 3mm LFCSPの各パッケージ
LTC6363ファミリは4種類の低消費電力、低ノイズ、レール・トゥ・レール出力の完全差動アンプで、低消費電力のSAR A/Dコンバータを駆動するよう最適化されています。LTC6363は独立した差動アンプで、ゲインは一般的に4個の外部抵抗を使用して設定します。LTC6363-0.5, LTC6363-1、LTC6363-2は、各々マッチングした抵抗を内蔵しており、それぞれ0.5V/V、1V/V、2V/Vの 固定ゲイン回路構成になっています。各固定ゲインアンプは高精度にレザートリミングされた内蔵抵抗を使用しており、高精度、超安定ゲイン、優れたCMRRになっております。
アプリケーション
- 20ビット、18ビット、および16ビットのSAR A/Dコンバータ・ドライバ
- シングルエンドから差動への変換
- 低消費電力のA/Dコンバータ・ドライバ
- レベル・シフタ
- 差動ライン・ドライバ
- バッテリ駆動計測器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
ビデオ 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6363HDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6363HDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6363HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-0.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-0.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-2#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-2#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HRD#PBF | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
LTC6363HRD#TRPBF | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
LTC6363IDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6363IDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6363IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-0.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-0.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-2#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-2#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IRD#PBF | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
LTC6363IRD#TRPBF | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6363HMS8#PBF | ||
LTC6363HMS8#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-0.5#PBF | ||
LTC6363HMS8-0.5#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-1#PBF | ||
LTC6363HMS8-1#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-2#PBF | ||
LTC6363HMS8-2#TRPBF | ||
LTC6363IMS8#PBF | ||
LTC6363IMS8#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-0.5#PBF | ||
LTC6363IMS8-0.5#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-1#PBF | ||
LTC6363IMS8-1#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-2#PBF | ||
LTC6363IMS8-2#TRPBF | ||
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6363HDCB#TRMPBF | ||
LTC6363HDCB#TRPBF | ||
LTC6363HMS8#PBF | ||
LTC6363HMS8#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-0.5#PBF | ||
LTC6363HMS8-0.5#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-1#PBF | ||
LTC6363HMS8-1#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-2#PBF | ||
LTC6363HMS8-2#TRPBF | ||
LTC6363HRD#PBF | ||
LTC6363HRD#TRPBF | ||
LTC6363IDCB#TRMPBF | ||
LTC6363IDCB#TRPBF | ||
LTC6363IMS8#PBF | ||
LTC6363IMS8#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-0.5#PBF | ||
LTC6363IMS8-0.5#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-1#PBF | ||
LTC6363IMS8-1#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-2#PBF | ||
LTC6363IMS8-2#TRPBF | ||
LTC6363IRD#PBF | ||
LTC6363IRD#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
LTC2378-20 | 製造中 | INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ |
LTC2380-24 | 製造中 | デジタル・フィルタを内蔵した24ビット、1.5Msps/2Msps低消費電力SAR A/Dコンバータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4945-1 | 新規設計に推奨 | 高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6363
- LTC6363-.5
- LTC6363-1
- LTC6363-2
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。