ADAQ23875
ADAQ23875
新規設計に推奨16ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.43
Viewing:
製品の詳細
- 信号スケーリング機能付き、集積化完全差動ADCドライバ
- 広い入力コモン範囲
- 高い同相ノイズ除去
- シングル・エンド/差動変換
- 4.096V REFBUFで±2.048Vの入力範囲
- 重要な受動部品
- FDA用0.005%の高精度整合抵抗アレイ
- 9mm × 9mm、0.8mmピッチ、100ボールBGAパッケージ
- ディスクリート・ソリューションと比べて4倍のフットプリント削減
- 低消費電力、ダイナミック・パワー・スケーリング、パワーダウン・モード
- 15MSPSで143mW(代表値)
- スループット:15MSPS、パイプライン遅延なし
- INL:±0.4LSB(代表値)±1LSB(最大値)
- SINAD:1kHzで89dB(代表値)
- THD:1kHzで−115dB、400kHzで−106dB
- ゲイン誤差:0.005% FS(代表値)
- ゲイン誤差ドリフト:最大±1ppm/°C
- リファレンス・バッファを内蔵、VCMO生成機能付き
- シリアルLVDSインターフェース
- 広い動作温度範囲:-40ºC~+85ºC
ADAQ23875は、部品の選択、最適化、およびレイアウトの設計上の負担を設計者からデバイスへと移転することで、高精度測定システムの開発サイクルを短縮できる、高精度、高速のμModule®データ・アクイジション・ソリューションです。
ADAQ23875は、システム・イン・パッケージ(SIP)技術を採用しており、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに組み合わせることで、エンド・システムの部品点数を削減し、設計上の多くの課題を解決します。これらのブロックには、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ(FDA)、安定したリファレンス・バッファ、高速、16ビット、15MSPSの逐次比較レジスタ(SAR)ADCが含まれています。
ADAQ23875は、アナログ・デバイセズのiPassives®技術を採用しており、優れたマッチングおよびドリフト特性を備えた重要な受動部品も内蔵しています。これにより、温度に依存する誤差源を最小限に抑え、最適な性能を実現します(図1参照)。ADCドライバ段の高速セトリングと、完全差動構成またはシングル・エンド/差動入力構成で遅延のないSAR ADCにより、多チャンネルのマルチプレクス・シグナル・チェーン・アーキテクチャと制御ループ・アプリケーション向けに比類のないソリューションを提供します。
小型フットプリントの9 × 9mm CSP_BGAパッケージを採用し、性能を犠牲にすることなく、計測器のフォーム・ファクタをより小型化しています。デバイスの最適な性能を実現しながら5Vの単電源で動作可能です。ADAQ23875には、1レーンまたは2レーン出力モードを備えた直接・低電圧差動伝送(LVDS)デジタル・インターフェースが装備されており、ユーザーはアプリケーションごとにインターフェース・データ・レートを最適化できます。μModuleは、−40℃~+85℃の動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- ATE
- データ・アクイジション
- ハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)
- パワー・アナライザ
- 非破壊試験(音響放射)
- 質量分析
- 進行波異常位置
- 医療用画像処理および計測器
- 超音波流量計
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 8
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAQ23875BBCZ | 100-Ball CSP-BGA (9mm x 9mm x 2.268mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
コード例 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- ADAQ23875 Demo Circuit – 16-/18-bit, 15MSPS µModule Data Acquisition Solution
- Density Optimized LTspice Signal Chain Simulation
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADAQ23875
Signal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTPowerPlanner 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。