ADA4625-2

新規設計に推奨

36 V、18 MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.87
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広いゲイン帯域幅積(GB積):18 MHz(代表値)
  • 高速スルー・レート:48 V/µs(代表値)
  • 低い電圧ノイズ密度:1 kHz で 3.3 nV/√Hz(代表値)
  • 低ピークtoピーク・ノイズ:0.15µVp-p、0.1Hz~10Hz
  • 低入力バイアス電流:TA = 25 °Cで±15pA(代表値)
  • 低オフセット電圧:TA = 25°Cで±80 µV(最大)
  • オフセット電圧ドリフト:TA = −40°C~85°Cで±1.2µV/°C(最大)
  • 高速セトリング:700nsで0.01%(代表値)
  • 幅広い動作電圧
    • 両電源動作:±2.5V~±18V
    • 単電源動作:5V~36V
  • 入力電圧範囲にV−を含む
  • レールtoレール出力
  • 高容量性負荷の駆動能力
  • 出力短絡電流:±46mA
  • 位相反転なし
  • ユニティ・ゲインで安定動作
ADA4625-2
36 V、18 MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4625
  • ADA4625-1
  • ADA4625-2

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4625-2

ADA4625-2評価用ボード

機能と利点

  • ADA4625-2用のフル機能評価用ボード
  • プロトタイプを素早く構築可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • エッジ・マウントSMAコネクタを装備
  • テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能

製品詳細

ADA4625-2評価用ボードは、低ノイズ、高速セトリング、単電源、レールtoレール出力(RRO)、接合型電界効果トランジスタ(JFET)オペアンプで、露出パッド付きの8ピン・スモール・アウトライン集積回路(SOIC)パッケージに収容されています。

この評価用ボードの設計では、簡潔さと使いやすさが重視されています。この2層評価用ボードは、入出力にエッジ・マウント・サブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを採用しています。SMAコネクタにより、テスト装置やその他の回路へ容易に接続することができます。

回路で最高の柔軟性と性能を得られるように、評価用ボードではグラウンド・プレーン、部品の配置、および電源バイパスが最適化されています。ADA4625-2の露出パッドは、熱性能とノイズ性能を強化するために、評価用ボードのグラウンド・プレーンに接続されています。この評価用ボードでは、最大標準サイズ1206のC2およびC6バイパス・コンデンサを除き、ケース・サイズ0603の表面実装技術(SMT)部品を組み合わせて使用します。アクティブ・ループ・フィルタやトランスインピーダンス・アンプ(TIA)、チャージ・アンプなど、多様な選択肢と高い柔軟性を基に幅広いアプリケーション用の回路や構成を実現できるように、様々な抵抗およびコンデンサ用の空きパッドも設けられています。

詳細については、ADA4625-2のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

EVAL-ADA4625-2
ADA4625-2評価用ボード

最新のディスカッション

ADA4625-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品