AD8274
AD8274
製造中ディファレンス・アンプ、高精度、超低歪み
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
Viewing:
製品の詳細
- 超低歪み
0.00025%のTHD+N(20kHz)
0.0015%のTHD+N(100kHz)
600Ω負荷を駆動 - 優れたゲイン精度
0.03%(max)のゲイン誤差
2ppm/℃(max)のゲイン・ドリフト
½または2のゲイン - AC仕様
20V/μs(min)のスルーレート
800ns(0.01%に対する)のセトリング時間 - 高精度のDC性能
83dB(min)のCMRR
700μV(max)のオフセット電圧 - 8ピンのSOICおよびMSOPパッケージ
- 電源電流:2.6mA(max)
- 電源範囲:±2.5~±18V
AD8274は、ACおよびDC性能の優れたディファレンス・アンプです。アナログ・デバイセズ独自のiPolar®プロセスとレーザ・トリミング抵抗を用いて製造され、画期的な消費電流対歪み率特性を達成するとともに、優れたゲイン・ドリフト、ゲイン精度、CMRR性能を備えています。
オーディオ・バンドの歪み性能は、½のゲイン時に0.00025%(112dB)、2のゲイン時に0.00035%(109dB)ときわめて低く、この低い歪み率を維持しながら600Ωの負荷を駆動します。
最大±18Vの電源電圧(+36Vの単電源)で動作するAD8274は、工業用の大信号計測に最適です。さらに、抵抗分圧器アーキテクチャにより、電源を超える電圧の測定も可能です。
部品を外付けせずに、AD8274をG=½またはG=2の差動アンプとして構成できます。高いゲイン安定性や低歪みの性能が要求されるシングルエンドのアプリケーションでは、AD8274を-2から+3までの範囲の複数ゲインで構成することも可能です。
AD8274は歪み性能とDC性能に優れ、しかもスルーレートと帯域幅が高いため、優れたADCドライバとして利用できます。さらに、出力駆動能力が高いため、ケーブル・ドライバとしても最適です。
AD8274の電源電流は、最大でわずか2.6mAに抑えられています。このデバイスは-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定され、RoHSに完全準拠しています。デュアル・バージョンについては、AD8273 のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ADCドライバ
- 高性能オーディオ
- 計装アンプのビルディング・ブロック
- レベル変換器
- 自動試験装置
- サイン/コサイン・エンコーダ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
テクニカル・ブック 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8274ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8274ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8274ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8274ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8274ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8274ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8274ARMZ | 製造中 | |
AD8274ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8274ARMZ-RL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8274ARMZ | 製造中 | |
AD8274ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8274ARMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。