Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD620
製造中計装アンプ、ゲイン設定1~10,000、低ドリフト、低消費電力
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.23
製品の詳細
- 使用が容易
- 1つの外部抵抗でゲインの設定
- (ゲイン範囲1~10,000)
- 広い電源電圧範囲(±2.3V~±18V)
- 3個のOPアンプ構成に比べてより
- 優れた性能
- 8ピンDIPまたはSOICパッケージ
- 低消費電力:1.3mA(max)供給電流
- 低ノイズ
- 入力電圧ノイズ:9nV/√Hz@1kHz
- ノイズ電圧:0.28μVP-P(0.1~10Hz)
- 優れたDC特性(Bグレード)
- 入力オフセット電圧:50μV(max)
- 入力オフセット・ドリフト:0.6μV/℃(max)
- 入力バイアス電流:1.0nA(max)
- 同相ノイズ除去比:100dB(min)(G=10)
- 優れたAC特性
- 120kHz帯域幅(G=100)
- セトリング時間:15μs(~0.01%)
AD620は、低価格の高精度計装アンプです。1~10,000までのゲイン設定に必要な外付け抵抗は1つだけです。また、ディスクリート設計よりも小型の8ピンSOICおよびDIPパッケージを採用し、低消費電力(わずか1.3mAの最大電源電流)であるため、バッテリ駆動のポータブル(またはリモート)アプリケーションに最適です。
AD620は、最大非直線性が40ppmという高精度、50μV(max)の低オフセット電圧、および0.6μV/℃(max)のオフセット・ドリフトを備えているため、重量計やトランスデューサ・インターフェースなどの高精度データ・アクイジション・システムに理想的です。また、ローノイズ、低入力バイアス電流、および低消費電力などの特性を備えているため、ECGや非観血血圧モニタなどの医療用アプリケーションにも最適です。
入力段でスーパーベータ処理を使用することにより、1.0nA(max)の低入力バイアス電流が可能です。また1kHzで9nV/√Hzの低入力電圧ノイズ、0.1~10Hz帯域で0.28μVp-p、0.1pA/√Hzの入力電流ノイズにより、AD620はプリアンプとしても優れています。さらに、セトリング・タイムが15μs(~0.01%)であるため、マルチプレクサ・アプリケーションにも最適です。低価格のAD620を使用すれば、チャンネルごとに1つのアンプを備えた設計が可能です。
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 6
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
リファレンス設計 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD620ACHIPS | None Available | ||
AD620ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD620ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD620ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD620ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD620BNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD620BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD620BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD620BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD620SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 13, 2011 - 10_0209 AD620 and AD622 Die Revision |
||
AD620ACHIPS | ||
AD620ANZ | 製造中 | |
AD620ARZ | 製造中 | |
AD620ARZ-REEL | 製造中 | |
AD620ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD620BNZ | 製造中 | |
AD620BRZ | 製造中 | |
AD620BRZ-R7 | 製造中 | |
AD620BRZ-RL | 製造中 | |
AD620SQ/883B | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD620ANZ | 製造中 | |
AD620BNZ | 製造中 | |
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD620SQ/883B | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD620SQ/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD620SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD620SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD620SQ/883B |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
-
差動電圧測定 -
低消費電力ストレイン・ゲージ信号測定 -
高精度差動電圧測定
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8422 | 新規設計に推奨 | 高精度計装アンプ、高性能、低消費電力、レールtoレール |
ツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
SABERモデル 1
AD620 SPICE Macro Models 4
- AD620 SPICE Macro Model Rev. B, 10/95
- AD620A SPICE Macro Model Rev. B, 10/95
- AD620B SPICE Macro Model Rev. B, 10/95
- AD620S SPICE Macro Model Rev. B, 10/95
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開く