MX7847
MX7847
製造中完全、デュアル、12ビット乗算型DAC、8ビットバスインタフェース付
デュアル、パラレル、電圧出力DAC、SOパッケージ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.28
Viewing:
製品の詳細
- Two 12-Bit Multiplying DACs with Buffered Voltage Output
- Specified with ±12V or ±15V Supplies
- No External Adjustments Required
- Fast Timing Specifications
- 24-Pin DIP and SO Packages
- 12-Bit Parallel Interface (MX7847)
- 8-Bit + 4-Bit Interface (MX7837)
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- 産業用プロセス制御
- 機械および動作制御システム
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MX7847AN+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MX7847AR+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7847BR+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7847BR+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7847JN+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MX7847JR+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7847JR+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7847KR+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MX7847AN+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MX7847に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める