MAXM86146

新規設計に推奨

完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵

心拍数(HR)とパルス血中酸素飽和度(SpO2)の同時測定に対応

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な生体センサーハブ
    • 手首ベースのパルス心拍数(WHRM)とパルス血中酸素飽和度(WSpO2)の同時測定に対応
    • デュアルチャネル光AFEのMAX86141内蔵
    • Arm® Cortex®-M4ベースMCUのMAX32664C内蔵
    • 2つの3.8mm2 PINフォトダイオード内蔵
      • 個別の動作が可能(2チャネル)
      • 組み合わせて7.6mm2の総受光面積を提供することも可能で、柔軟性が向上
    • 優れたSN比によって広範囲のユーザーの測定が可能
      • ダイナミックレンジ:90dB以上(ホワイトカードループバックテスト、サンプル間偏差)
      • 複数のサンプルモードおよびチップ内平均化によってダイナミックレンジを104dB以上(SpO2)および110dB以上(HRM)に拡張可能
    • 便利なソリューションによって市場投入までの時間を短縮
    • 超小型38ピンOLGAパッケージ(4.5mm × 4.1mm × 0.88mm)
  • ウェアラブルアプリケーション用の世界トップクラスのアルゴリズム
    • 複数の加速度計オプションの対応によってモーションアーチファクトの堅牢な検出および除去が可能
    • 生データと処理済みデータの両方を提供
    • FIFOによって最小限のホストの介入を提供
    • 超低電力によって生体ウェアラブル機器に対応
      • AFE消費電流:わずか10µA (typ、25sps時)
      • MCUはディープスリープモードに対応し、測定と測定の間での機器のスリープが可能
      • 自動露出制御(AEC)アルゴリズムによって光AFEの設定を調整し、SN比を最大化するとともに消費電力を最小化
MAXM86146
完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵
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
光AFE 1
MAX86141 製造中 クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAXM86146EVSYS

MAXM86146の評価キット

機能と利点

  • MAXM86146を迅速に評価
  • 設定の最適化に対応
  • MAXM86146のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
  • リアルタイム監視機能
  • データロギング機能
  • ボード上に加速度計を実装
  • Bluetooth LE

製品詳細

MAXM86146の評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位(特に手首)のアプリケーション用光モジュールのMAXM86146の迅速な評価を可能にします。MAXM86146はUART、I2C、およびSPI対応インタフェースに対応します。MAXM86146は、同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVシステムは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVシステムは、MAXM86146の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。

このEVシステムは2つのボードで構成されます。MAXSensor BLE#はメインのデータ収集ボードで、MAXM86146_OSB#はMAXM86146のセンサードータボードです。このEVシステムは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。このEVシステムにはMAXM86146CFU+が実装されています。

アプリケーション

  • 光心拍数(HR)
  • 高SN比PPG信号の検出に最適化された性能
  • 酸素飽和度
  • 手首、指、耳、胸、および腹部に最適
  • フィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用ウェアラブル機器

MAXM86146EVSYS
MAXM86146の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品