MAX9944
MAX9944
製造中高電圧、高精度、低電力オペアンプ
小型パッケージで、低電力と高精度の優れた組合せ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
Viewing:
製品の詳細
- 広い電源範囲:6V~38V
- 低入力オフセット電圧:100µV (max)
- 低オフセットドリフト:0.4µV/℃
- ユニティゲインは1nF負荷容量で安定
- 利得帯域幅:2.4MHz
- 消費電流:550µA
- 出力電流:20mA
- レイルトゥレイル出力
- パッケージオプション
- 8ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)または6ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm) (シングル)
- 8ピンSOパッケージ(5mm x 6mm)または8ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm) (デュアル)
MAX9943/MAX9944は、高精度、低ドリフト、および低消費電力を実現する高電圧アンプファミリです。
MAX9943 (シングル)およびMAX9944 (デュアル)オペアンプは、アンプ当りわずか550µAの消費電流で、2.4MHzの利得帯域幅を提供します。
MAX9943/MAX9944ファミリは、広い電源範囲を備え、±3V~±19Vのデュアル電源または6V~38Vの単一電源で動作します。
MAX9943/MAX9944は、センサ信号調整、高性能産業用計測およびループ駆動システム(4mA~20mAトランスミッタなど)に最適です。
MAX9943は、省スペースの6ピンTDFNまたは8ピンµMAX®パッケージで提供されています。MAX9944は、8ピンSOまたは8ピンTDFNパッケージで提供されています。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- アンプ
- 自動試験装置(ATE)
- ディスプレイ:産業用、フロントパネル、および計器
- 高性能ADC/DAC入力/出力
- 高電圧ATE
- 産業用計測
- 産業用:プロセス測定および制御
- ループ駆動システム
- パネルメータ
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- センサインタフェース
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9944ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9944ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9944ATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9944ATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX9944ASA+ | 製造中 | |
MAX9944ASA+T | 製造中 | |
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX9944ATA+ | 製造中 | |
MAX9944ATA+T | 製造中 | |
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX9944ATA+ | 製造中 | |
MAX9944ATA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9944に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める