MAX9922

製造中

超高精度、ハイサイド電流検出アンプ

自動ゼロ化フロントエンドを使用してVOS < 10µVを実現、小型VSENSEおよびRSENSEが可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全温度範囲で超高精度VOS
    • MAX9922:±10µV (max)
    • MAX9923T:±25µV (max)
    • MAX9923H:±20µV (max)
    • MAX9923F:±10µV (max)
  • フルスケール利得精度:±0.5% (max)
  • 双方向または片方向のISENSE
  • 複数の利得が可能
    • 可変(MAX9922)
    • +25V/V (MAX9923T)
    • +100V/V (MAX9923H)
    • +250V/V (MAX9923F)
  • 入力コモンモード電圧:1.9V~28V (VDDから独立)
  • 電源電圧:+2.85V~+5.5V
  • 消費電流:700µA、シャットダウン電流:1µA
  • 拡張温度範囲:-40℃~+85℃
  • 省スペースの10ピンµMAXで提供
MAX9922
超高精度、ハイサイド電流検出アンプ
MAX9922、MAX9923:標準動作回路
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
MAX9922EVKIT

MAX9922およびMAX9923の評価キット

機能と利点

  • 双方向または片方向の電流検出
  • シャットダウンロジック入力制御
  • 複数の利得を提供
    • 可変(MAX9922)
    • 25V/V (MAX9923T)
    • 100V/V (MAX9923H)
    • 250V/V (MAX9923F)
  • 電源範囲:2.85V~5.5V (VDD)
  • 入力コモンモード範囲:1.9V~28V (VDDから独立)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9922の評価キット(EVキット)は、超高精度ハイサイド電流検出アンプのMAX9922およびMAX9923を評価するために使用される完全実装および試験済みPCBです。10µV (max)の超低オフセット電圧(VOS)によって、10mV~100mVで、検出電圧(VSENSE)の両端における電流の正確な測定が可能です。このEVキットは、2.85V~5.5VのVDD電源から独立した、1.9V~28Vの入力コモンモード検出電圧範囲を備えています。

MAX9922のEVキットには可変利得のMAX9922 ICが実装されていますが、25V/V (MAX9923T)、100V/V (MAX9923H)、および250V/V (MAX9923F)の固定利得のMAX9923 ICも評価することができます。MAX9922/MAX9923は、片方向と双方向動作の両方が可能です。

アプリケーション

  • ハンドヘルドLi+ (リチウムイオン)バッテリ電流監視
  • ノートブック/デスクトップパワーマネージメント
  • 高精度電流源

MAX9922EVKIT
MAX9922およびMAX9923の評価キット

最新のディスカッション

max9922に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品