MAX9741

製造中

12W+12W、低EMI、スペクトラム拡散、ステレオ、D級アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.21
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低いEMI
  • ユニークなスペクトラム拡散モードは従来方式に比べ放射を5dB改善
  • 最高効率:88% (16Ω)
  • 12W+12Wの連続出力電力を8Ω負荷に供給
  • 15W+15Wの連続出力電力を16Ω負荷に供給
  • 低THD+N:0.07%
  • 高PSRR:80dB (1kHzにおいて)
  • 単一電源動作:10V~25V
  • 差動入力によってコモンモードノイズを最低限に抑制
  • 端子で選択可能な利得によって部品点数を削減
  • 業界トップクラスのクリック/ポップノイズ抑制
  • 低自己消費電流:24mA
  • 低電力シャットダウンモード:0.2µA
  • 短絡および熱過負荷保護
  • 放熱効果に優れる省スペース56ピンTQFNパッケージ(8mm x 8mm x 0.8mm)で提供
  • MAX9741
    12W+12W、低EMI、スペクトラム拡散、ステレオ、D級アンプ
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
    オーディオ・アンプ 1
    MAX9708 製造中 20W/40W、フィルタレス、スペクトラム拡散、モノラル/ステレオ、D級アンプ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX9741EVKIT

    MAX9741の評価キット

    機能と利点

    • 単一電源動作:10V~25V
    • 差動またはシングルエンド入力モード
    • 完全差動出力
    • 最高効率:88% (16Ω負荷)
    • 2 x 12Wの連続電力を8Ω負荷に供給
    • 2 x 15Wの連続電力を16Ω負荷に供給
    • 低THD+N:0.1%
    • スペクトラム拡散変調または固定周波数変調のいずれかを選択可能
    • 端子で選択可能な利得(+13dB、+16dB、+19.1dB、+29.6dB)
    • 表面実装構造
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX9741の評価キット(EVキット)は、D級アンプのMAX9741をオーディオアプリケーション用にステレオで12Wをペアの8Ωスピーカに供給するように構成する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットのスピーカ出力はフィルタレスにして回路面積を最低限に抑えるか、またはフィルタリングして評価を容易にすることができます。

    MAX9741のEVキットは、10V~25VのDC電源で動作します。このEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、完全差動出力を供給します。このEVキットは、+13dB、+16dB、+19.1dB、または+29.6dBの利得の中から選択するオプションを備えています。MAX9741のEVキットは、固定周波数変調(FFM)モードまたはスペクトラム拡散変調(SSM)モードのいずれかを選択するオプションを備えています。

    アプリケーション

    • 車載用
    • デスクトップPC
    • LCDモニタ
    • LCDプロジェクタ
    • LCD TV

    MAX9741EVKIT
    MAX9741の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX9741に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品