MAX9718

製造中

低コスト、モノラル/ステレオ、1.4W差動オーディオパワーアンプ

スピーカ内蔵ポータブルオーディオデバイスに最適な、低コスト、モノラル/ステレオ、1.4W差動オーディオパワーアンプ

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.47
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • 超高PSRR:-93dB (217Hz)
  • 1.4Wを1%のTHD+Nで4Ω負荷に供給(チャネル当たり)
  • 差動入力
  • 利得の内部設定のため部品点数を削減
  • 可変利得のオプション(MAX9718A/H/MAX9719A)
  • 低電力シャットダウンモード:100nA
  • 電源の投入/切断時の可聴クリック/ポップを排除
  • LM4895とピンコンパチブルで、性能を向上したアップグレード製品(MAX9718D/G)
  • 1.8Vロジックコンパチブル
MAX9718
低コスト、モノラル/ステレオ、1.4W差動オーディオパワーアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX9718AEVKIT

MAX9718A、MAX9718B、MAX9718C、およびMAX9718Dの評価キット

機能と利点

  • 1.1Wを8Ωスピーカに駆動(1% THD+N)
  • 差動入力
  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • シャットダウン電流:100nA (typ)
  • 小型10ピンTDFNパッケージ
  • 10ピンµMAX®および9バンプUCSP™パッケージでも提供
  • 完全実装および試験済み
  • MAX9718B/C/Dも評価可能(ICおよび部品の交換が必要)

製品詳細

MAX9718Aの評価キット(EVキット)は、差動オーディオアンプのMAX9718Aを使用して携帯オーディオアプリケーションのモノブリッジ接続負荷(BTL)スピーカを駆動する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、1.1Wを8Ω負荷に供給することができます。

MAX9718Aの入力は、入力電源から0.5V~(VCC - 1.2V)範囲のDCオフセットレベルに対応可能であるため、入力信号結合コンデンサは不要になります。このEVキットには、入力信号のDCオフセットレベルが0.5V~(VCC - 1.2V)の範囲内である場合に入力信号結合コンデンサをバイパスするオプションが用意されています。MAX9718AのEVキットでは、MAX9718B、MAX9718C、およびMAX9718Dを評価することもできます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • PDA
  • ポータブル機器

MAX9718AEVKIT
MAX9718A、MAX9718B、MAX9718C、およびMAX9718Dの評価キット

最新のディスカッション

MAX9718に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品