MAX9310
製造中1:5クロックドライバ、選択可能LVPECL入力およびLVDS出力付
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
MAX9310は選択可能なLVPECL/HSTL入力およびLVDS出力の、高速、低スキュー、1:5差動ドライバで、クロック分配アプリケーション用に設計されています。このデバイスは、45.5mAの消費電流で345psの超低伝搬遅延を備えています。
MAX9310は、2.5Vシステム用に2.375V~2.625Vの電源で動作します。2:1入力マルチプレクサは2つの差動入力のうちいずれかを選択します。この入力の選択は、CLKSELピンで制御されます。また、このデバイスは同期イネーブル機能も搭載しています。
MAX9310は省スペース20ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 電話局バックプレーンクロック分配
- データおよびクロックドライバおよびバッファ
- DSLAM
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9310EUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX9310EUP+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX9310に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める