MAX9317C
デュアル1:5差動クロックドライバ、LVPECL入力およびLVDS出力付
Viewing:
製品の詳細
MAX9317/MAX9317A/MAX9317B/MAX9317Cは、クロック/データ分配用に設計された低スキュー、デュアル1:5差動ドライバです。差動入力は、5psの低出力間スキューで5つのLVDS出力にリピートされます。
MAX9317/MAX9317Aは、2.5Vシステム用の2.375V~2.625V電源の低電圧動作向けに設計されています。MAX9317B/MAX9317Cは、3.3Vシステム用に3.0V~3.6Vの電源で動作します。MAX9317A/MAX9317Cは50Ωの入力終端抵抗を備え、部品点数を削減することができます。
MAX9317ファミリは32ピン、7mm x 7mmのTQFPおよび省スペースの5mm x 5mmのQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲で動作します。MAX9317Aは、ON SemiconductorのMC100EP210Sとピンコンパチブルです。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 電話局バックプレーンクロック分配
- データおよびクロックドライバおよびバッファ
- DSLAMバックプレーン
- 低ジッタデータリピータ
- 高精度クロック分配
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX9313 | 1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ | |
データ・パス管理 2 | ||
MAX9310 | 製造中 | 1:5クロックドライバ、選択可能LVPECL入力およびLVDS出力付 |
MAX9310A | 製造中 | 1:5クロックドライバ、選択可能LVPECL入力/シングルエンド入力およびLVDS出力付 |
レベル変換器 2 | ||
MAX9315 | 製造中 | 1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
MAX9311 | 製造中 | 1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
最新のディスカッション
max9317cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める