MAX8885
MAX8885
製造中150mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ、パワーOK出力付
SOT23低ドロップアウトレギュレータ、最長のバッテリ寿命を提供
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.06
Viewing:
製品の詳細
- 低コストタンタルコンデンサ用に最適化
- MIC5206とピンコンパチブル
- 低電圧パワーOK出力
- 固定出力電圧(精度±1%)
- 出力電流:150mA保証
- 無負荷消費電流:85µA
- 低ドロップアウト電圧:110mV (100mA負荷)、165mV (150mA負荷)
- サーマル過負荷および短絡保護
- バッテリ逆挿入保護
- PSRR:60dB (100kHz)
- シャットダウン電流:1µA (max)
MAX8885は、入力電圧範囲+2.5V~+6.5Vで動作し、最大150mAを出力する低ドロップアウトリニアレギュレータです。内部PチャネルMOSFETパストランジスタにより、負荷に関係なく85µAの低消費電流とLDO電圧特性を維持します。MAX8885は、小型ケースサイズのタンタルコンデンサ等の低コスト、高ESR出力コンデンサ用に最適化されており、PCS電話、セルラ電話等の低コストポータブル機器に最適です。ピンコンパチブルおよび機能的に同等な素子で、低ESRのセラミック出力コンデンサと併用する場合はMAX8875データシートを参照して下さい。
MAX8885は出力が安定化範囲から外れたことを知らせるパワーOK出力を備え、5.0V、3.3V、3.0V、2.7Vまたは2.5Vの固定出力電圧を提供しています。その他の特長としては、1µA (max)のシャットダウン電流、短絡保護、サーマルシャットダウン保護およびバッテリ逆挿入保護等があります。MAX8885は超小型5ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- モデム
- パームトップコンピュータ
- PCMCIAカード
- PCS電話
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8885EUK25+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX8885EUK25+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX8885EUK30+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX8885EUK30+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX8885EUK33+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX8885EUK33+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
MAX8885EUK25+ | 製造中 | |
MAX8885EUK25+T | 製造中 | |
MAX8885EUK33+ | 製造中 | |
MAX8885EUK33+T | 製造中 | |
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX8885EUK25+ | 製造中 | |
MAX8885EUK25+T | 製造中 | |
MAX8885EUK30+ | 製造中 | |
MAX8885EUK30+T | 製造中 | |
MAX8885EUK33+ | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX8885EUK25+ | 製造中 | |
MAX8885EUK25+T | 製造中 | |
MAX8885EUK30+ | 製造中 | |
MAX8885EUK30+T | 製造中 | |
MAX8885EUK33+ | 製造中 | |
MAX8885EUK33+T | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX8885EUK33+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 5 | ||
MAX8875 | 製造中 | 150mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ、パワーOK出力付 |
MAX8867 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23 |
MAX8868 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23 |
MAX8877 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列 |
MAX8878 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列 |
最新のディスカッション
max8885に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める