MAX8875

製造中

150mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ、パワーOK出力付

SOT23低ドロップアウトレギュレータ、最長のバッテリ寿命を提供

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.06
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • パワーOK出力
  • 小型出力コンデンサ:1µFセラミック
  • 固定出力電圧(精度±1%)
  • 保証出力電流:150mA
  • 無負荷消費電流:85µA
  • 低ドロップアウト電圧:110mV (100mA出力)、165mV (150mA出力)
  • サーマル過負荷および短絡保護
  • バッテリ逆挿入保護
  • PSRR:60dB (100Hz)
  • ロジック制御シャットダウン電流:1µA (max)
MAX8875
150mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ、パワーOK出力付
MAX8875:標準動作回路
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
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 5
MAX8885 製造中 150mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ、パワーOK出力付
MAX8867 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8868 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8877 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
MAX8878 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max8875に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品