MAX8661
製造中モバイルアプリケーション向けダイナミック電圧管理付き、高効率、低IQ PMIC
Marvell社PXA3xxプロセッサ用、超小型サイズ、超高効率PMICソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.04
製品の詳細
- Marvell社PXA300およびArmada 100ファミリプロセッサ用に最適化
- 7.5Vまで保護、6.3Vを超えるとシャットダウン
- 4個の同期ステップダウンコンバータ
- REG1、REG2、REG3、REG4
- 4個のLDOレギュレータ
- REG5、REG6、REG7、REG8
- 2MHzのスイッチングによって部品が小型化
- わずか20µAの熟睡(Deep-Sleep)電流
- 低バッテリモニタおよびリセット出力
パワーマネージメントIC (PMIC) MAX8660/MAX8661は、スマート携帯電話、PDA、インターネット機器、およびその他のポータブル機器のアプリケーションプロセッサ(PA)に電源供給します。
4個のステップダウンDC-DC出力、3個のリニアレギュレータ、および常時オンの8個目のLDOが、電源管理機能と統合されています。2個のダイナミックに制御されるDC-DC出力は、プロセッサコアと内部メモリに給電します。他の2個のDC-DCコンバータは、I/O、メモリ、および他の周辺回路に給電します。その他の機能には、出力のオン/オフ制御、ローバッテリ検出、リセット出力、および2線式I²Cシリアルインタフェースなどがあります。MAX8661は、REG1ステップダウンレギュレータとREG7リニアレギュレータが未搭載の点を除き、MAX8660と同じ機能です。
すべてのステップダウンDC-DC出力は、高速の2MHz PWMスイッチングおよび小型の外付け部品を使用します。これらはPWMから高効率の軽負荷動作に自動的に切り替わり、動作電流が低減されて、バッテリ寿命が延長されます。また、強制PWMオプションによって、あらゆる負荷において低ノイズ動作が可能です。過電圧ロックアウトによって、最大7.5Vの入力からデバイスが保護されます。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- パーソナルメディアプレーヤー
- 携帯GPSナビゲーションシステム
- スマート携帯電話
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8661ETL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX8661ETL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8661に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める