MAX8660

製造中

モバイルアプリケーション向けダイナミック電圧管理付き、高効率、低IQ PMIC

Marvell社PXA3xxプロセッサ用、超小型サイズ、超高効率PMICソリューション

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Marvell社PXA300およびArmada 100ファミリプロセッサ用に最適化
  • 7.5Vまで保護、6.3Vを超えるとシャットダウン
  • 4個の同期ステップダウンコンバータ
    • REG1、REG2、REG3、REG4
  • 4個のLDOレギュレータ
    • REG5、REG6、REG7、REG8
  • 2MHzのスイッチングによって部品が小型化
  • わずか20µAの熟睡(Deep-Sleep)電流
  • 低バッテリモニタおよびリセット出力
MAX8660
モバイルアプリケーション向けダイナミック電圧管理付き、高効率、低IQ PMIC
MAX8660、MAX8660A、MAX8661:簡易ファンクションダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

MAX8660EVCMAXQU

MAX8660、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価キット/評価システム

機能と利点

  • Marvell PXA3xxおよびPXA168アプリケーションプロセッサに最適化
  • 4つの同期ステップダウンDC-DCレギュレータ
  • 4つのLDOリニアレギュレータ
  • 2MHzのスイッチングによって小型部品が可能
  • 20µAの低ディープスリープ電流
  • ローバッテリモニタおよびリセット出力
  • 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • Microsoft Windows® 98SE/2000/XP®対応評価ソフトウェアを同梱

製品詳細

MAX8660の評価キット(EVキット)は、2.6V~6.0Vの入力を受け付け、アプリケーションプロセッサによって使われている出力電圧と電源管理機能を提供する完全実装および試験済みPCBです。MAX8660は、ステップダウンDC-DCレギュレータとLDOリニアレギュレータをそれぞれ4つずつ内蔵しています。その他の機能には、出力のオン/オフ制御、ローバッテリ検出、リセット出力、および2線式I²Cシリアルインタフェースなどがあります。

MAX8660の評価システム(EVシステム)には、MAX8660のEVキットとマキシムCMAXQUSB+シリアルインタフェースボードが含まれています。CMAXQUSB+ボードはPCのUSBポートに接続され、I²CをMAX8660のEVキットに転送することができます。

MAX8660のEVキットにはMAX8660が実装されていますが、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • パーソナルメディアプレーヤー
  • 携帯GPSナビゲーションシステム
  • スマート携帯電話

MAX8660EVKIT

MAX8660、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価キット/評価システム

機能と利点

  • Marvell PXA3xxおよびPXA168アプリケーションプロセッサに最適化
  • 4つの同期ステップダウンDC-DCレギュレータ
  • 4つのLDOリニアレギュレータ
  • 2MHzのスイッチングによって小型部品が可能
  • 20µAの低ディープスリープ電流
  • ローバッテリモニタおよびリセット出力
  • 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • Microsoft Windows® 98SE/2000/XP®対応評価ソフトウェアを同梱

製品詳細

MAX8660の評価キット(EVキット)は、2.6V~6.0Vの入力を受け付け、アプリケーションプロセッサによって使われている出力電圧と電源管理機能を提供する完全実装および試験済みPCBです。MAX8660は、ステップダウンDC-DCレギュレータとLDOリニアレギュレータをそれぞれ4つずつ内蔵しています。その他の機能には、出力のオン/オフ制御、ローバッテリ検出、リセット出力、および2線式I²Cシリアルインタフェースなどがあります。

MAX8660の評価システム(EVシステム)には、MAX8660のEVキットとマキシムCMAXQUSB+シリアルインタフェースボードが含まれています。CMAXQUSB+ボードはPCのUSBポートに接続され、I²CをMAX8660のEVキットに転送することができます。

MAX8660のEVキットにはMAX8660が実装されていますが、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • パーソナルメディアプレーヤー
  • 携帯GPSナビゲーションシステム
  • スマート携帯電話

MAX8660EVCMAXQU
MAX8660、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価キット/評価システム
MAX8660EVKIT
MAX8660、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX8660に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品