MAX7375
製造中3ピンシリコン発振器
EMI、振動、および湿度に抵抗力のある低コスト、3ピンシリコン発振器。水晶およびセラミック共振子と置き換わる
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
製品の詳細
- 動作電圧:2.7V~5.5V
- 出荷時トリミング済みの発振器(600kHz~9.99MHz)
- 外付け部品不要
- 出力ドライブ電流:±10mA
- 初期精度:2%
- 温度ドリフト:±50ppm/℃
- 高速スタートアップ時間:5µs
- 最高のデューティサイクル:40%~60%
- 出力立上り/立下り時間:5ns
- 超低EMI感受性 - ハイインピーダンスノードなし
- 超低ジッタ:160psP-P (8MHz)
- 小型表面実装パッケージ(SC70)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX7375は、3V、3.3V、および5VアプリケーションでマイクロコントローラおよびUARTのクロックソースとして使用されるセラミック共振子、水晶、および水晶発振器モジュールを置き換える低コストの改良品として設計されたシリコン発振器です。
MAX7375は全機能内蔵の発振器で、出荷時調整された特定の周波数で提供され、レール・ツー・レールの50%デューティサイクル方形波出力を備えています。発振器の周波数は、位相ロックループ(PLL)を使用せずに直接生成されます。周波数の設定または調整のための追加部品は使用しません。
通常の水晶およびセラミック共振子の発振器回路とは異なり、MAX7375は振動およびEMIに対する非常に高い耐性を備えています。大出力ドライブ電流を持ち、ハイインピーダンスノードがないことも、ほこりや湿気の多い動作条件に対するこの発振器の耐性を高めています。この発振器は広い動作温度範囲を備えているため、要件の厳しい家電製品の環境に最適です。
MAX7375は省スペースの3ピンSC70パッケージで提供され、600kHz~9.99MHzの範囲の標準および非標準の出荷時設定周波数に対応します。10MHz以上の周波数については、MAX7381のデータシートを参照してください。MAX7375の標準動作温度範囲は、-40℃~+125℃です。拡張動作温度範囲については、フルデータシートの「アプリケーション情報」の項を参照してください。
アプリケーション
- 電気器具および制御
- ハンドヘルド製品
- マイクロコントローラシステム
- ポータブル機器
- 白物家電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7375AXR105+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR105+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR185+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR185+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR365+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR365+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR405+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR405+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR425+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR805+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR805+T | Single Chip Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX7375AXR105+ | 製造中 | |
MAX7375AXR105+T | 製造中 | |
MAX7375AXR185+ | 製造中 | |
MAX7375AXR185+T | 製造中 | |
MAX7375AXR365+ | 製造中 | |
MAX7375AXR365+T | 製造中 | |
MAX7375AXR405+ | 製造中 | |
MAX7375AXR405+T | 製造中 | |
MAX7375AXR425+T | 製造中 | |
MAX7375AXR805+ | 製造中 | |
MAX7375AXR805+T | 製造中 | |
4 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
MAX7375AXR105+ | 製造中 | |
MAX7375AXR105+T | 製造中 | |
MAX7375AXR185+ | 製造中 | |
MAX7375AXR185+T | 製造中 | |
MAX7375AXR365+ | 製造中 | |
MAX7375AXR365+T | 製造中 | |
MAX7375AXR405+ | 製造中 | |
MAX7375AXR405+T | 製造中 | |
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX7375AXR105+ | 製造中 | |
MAX7375AXR105+T | 製造中 | |
MAX7375AXR185+ | 製造中 | |
MAX7375AXR185+T | 製造中 | |
MAX7375AXR365+ | 製造中 | |
MAX7375AXR365+T | 製造中 | |
MAX7375AXR405+ | 製造中 | |
MAX7375AXR405+T | 製造中 | |
MAX7375AXR425+T | 製造中 | |
MAX7375AXR805+ | 製造中 | |
MAX7375AXR805+T | 製造中 | |
4 16, 2020 - 2038A ASSEMBLY |
||
MAX7375AXR805+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max7375に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める