MAX6639

製造中

デュアル、自動PWMファンスピードコントローラ付き、2チャネル温度モニタ

選択可能なアドレスおよび閉ループ動作付き、高効率、デュアル温度センサおよびファンコントローラ

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.09
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2つのサーマルダイオード入力
  • PWM出力周波数:最高25kHz
  • 選択可能な3つのSMBusアドレス
  • ローカル温度センサ
  • リモート温度精度:1℃
  • ファン駆動用の2つのPWM出力(オープンドレイン、最大+13.5Vまでプルアップ可能)
  • プログラマブルなファン制御特性
  • 自動ファンスピンアップによってファンを起動
  • 変化速度が制御されるため、意識されないファンスピードの調整を保証
  • ファンスピード測定精度:±3%
  • PORから温度監視を開始するためフェイルセーフシステム保護が可能
  • スロットリングやシャットダウン用アクティブローOTおよびアクティブローTHERM出力
  • 最高+150℃の温度を測定
  • MAX6639FはPenryn対応用にn = 1.021で最適化されています。
MAX6639
デュアル、自動PWMファンスピードコントローラ付き、2チャネル温度モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6639EVKIT

MAX6639およびMAX6639Fの評価キット

機能と利点

  • 2つのサーマルダイオード入力
  • ローカル温度センサ
  • 設定可能な温度アラーム
  • ファン駆動用の2つのPWM出力
  • PWM出力周波数:最大25kHz
  • 設定可能なファン制御特性
  • 3線式および4線式ファン設定
  • SMBus™/ I²Cコマンド生成用、オンボードマイクロコントローラ
  • USB-PC間接続(ケーブル同梱)
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 使用が容易なメニュー選択方式ソフトウェア
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6639の評価キット(EVキット)は、デュアル温度センサ/ファンコントローラのMAX6639を評価するための実装および試験済みPCBです。MAX6639は、ダイ自体の温度と1つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度、または2つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。この製品は、この温度を2線式シリアルバスでアクセス可能な8ビットまたは11ビットの2線式シリアルデータに変換します。

MAX6639のEVキットには、両方の外付けダイオード接続トランジスタ(2N3906)が基板に半田付けしてあります。これらのダイオードはバイパス可能で、ツイストペアによって基板をユーザのシステム付近のリモートダイオードに接続することができます。

内蔵のデュアルPWMファンスピードコントローラは、温度データによって最大2つの冷却ファンの速度を調整します。速度制御は、ファンからのタコメータフィードバックによって実現されます。

このEVキットには、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX6639の機能を実行するためのシンプルなユーザインタフェースを提供します。このプログラムはメニュー選択方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットはMAX6639AEE+が実装されて提供されます。ピンコンパチブルのMAX6639FAEE+およびMAX6640AEE+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

MAX6639のEVキットは、MAX6640の評価も可能です。ただしMAX6640は新規設計には推奨されていません。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ネットワーキング機器
  • ノートブックコンピュータ
  • プロジェクタ
  • サーバ

MAX6639EVKIT
MAX6639およびMAX6639Fの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品