部品 23 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Channels 並べ替え # of Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Interface 並べ替え Interface sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Comments 並べ替え Comments sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Sensor Type 並べ替え Sensor Type sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Fan Control 並べ替え Fan Control sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Fan Controller Functions 並べ替え Fan Controller Functions sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Temp. Resolution 並べ替え Temp. Resolution sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Temp. Thresh. 並べ替え Temp. Thresh. sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Power Management Features 並べ替え Power Management Features sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 14/14 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | |||||
高精度ファンスピードコントローラ、不揮発性ルックアップテーブル内蔵 | 生産/供給中 | 1051 | $1.24 (MAX31760AEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | I2C/SMBus | Precision Fan-Speed Controller with Nonvolatile Lookup Table | Remote | PWM | Fan Failure Detector, Remote & Local Sensor | 11 | Programmable | Fan Speed Controller | ||
超簡素なファンスピードコントローラ | 新規設計にお薦めします。 | 25 | $0.59 (MAX31740ATA+T) | 8-LFCSP-2X3X0.75,8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | 1 | - | Ultra-Simple Fan Speed Controller | Remote | PWM | - | - | Programmable | Fan Speed Controller | ||
6チャネルPWM出力ファンRPMコントローラ | 生産/供給中 | 100 | $2.89 (MAX31790ATI+) | Thin Quad Flatpack, No Leads | 1 | I2C/SMBus | 6-Channel PWM-Output Fan RPM Controller | - | PWM | Fan Failure Detector | - | - | Fan Speed Controller | ||
6チャネル、インテリジェントファンコントローラ | 生産/供給中 | 200 | $3.91 (MAX31785ETL+) | 40-LFCSP-6X6X0.75 | 1 | I2C/SMBus | 6-Channel Intelligent Fan Controller | Remote | PWM | Dual Temperature Alarms, Fan Failure Detector, Remote & Local Sensor, Temperature Switch/Temperature Comparator | 12 | Programmable | Fan Speed Controller | ||
クワッドリニアファンスピードコントローラ | 生産/供給中 | 829 | $3.56 (MAX6620ATI+) | 28-LFCSP-5X5X0.75 | 1 | I2C/SMBus | 4-Channel Linear Fan-Speed Controller | - | Linear | Fan Failure Detector | - | - | Fan Speed Controller | ||
温度センサー・ハブとファン・コントローラ | 生産/供給中 | 5838 | $2.77 (ADT7470ARQZ) | 16-Lead QSOP | 10 | - | Temperature Sensor Hub and Fan Controller | - | - | - | - | - | Fan Speed Controller | ||
デュアル、自動PWMファンスピードコントローラ付き、2チャネル温度モニタ | 生産/供給中 | 6902 | $2.09 (MAX6639ATE+) | 16-QSOP-150_MIL,16-LFCSP-5X5X0.75 | 1 | I2C/SMBus | 2-Channel Temperature Monitor with Dual, Automatic, PWM Fan-Speed Controller | Remote | PWM | Remote & Local Sensor | - | Programmable | Fan Speed Controller | ||
サーミスタ入力、デュアルチャネル温度モニタおよびファンスピードコントローラ | 生産/供給中 | 32584 | $2.62 (MAX6615AEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | I2C/SMBus | Dual-Channel Temperature Monitors and Fan-Speed Controller with Thermistor Inputs | Remote | PWM | Fan Failure Detector | 11 | Programmable | Fan Speed Controller | ||
自動PWMファンスピードコントローラ付き、SMBus対応温度モニタ | 生産/供給中 | 16757 | $1.83 (MAX6641AUB90+) | 10-MINI_SO-N/A | 1 | I2C/SMBus | SMBus-Compatible Temperature Monitor with Automatic PWM Fan-Speed Controller | Remote | PWM | - | - | Programmable | Fan Speed Controller | ||
温度過昇出力、自動PWMファンスピードコントローラ | 生産/供給中 | 28201 | $1.71 (MAX6643LBBAEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | - | Automatic PWM Fan-Speed Controllers with Overtemperature Output | Remote | PWM | - | - | Programmable | Fan Speed Controller | ||
温度過昇出力、自動PWMファンスピードコントローラ | 生産/供給中 | 4861 | $1.85 (MAX6644LBAAEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | - | Automatic PWM Fan-Speed Controllers with Overtemperature Output | Remote | PWM | Remote & Local Sensor | - | Programmable | Fan Speed Controller | ||
温度過昇出力、自動PWMファンスピードコントローラ | 生産/供給中 | 4900 | $1.85 (MAX6645ABFAUB+) | 10-MINI_SO-N/A | 1 | - | Automatic PWM Fan-Speed Controllers with Overtemperature Output | Remote | PWM | Remote & Local Sensor | - | Programmable | Fan Speed Controller | ||
温度モニタおよびPWMファンコントローラ | 生産/供給中 | 13190 | $3.83 (MAX6653AEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | I2C/SMBus | Temperature Monitor and PWM Fan Controller | Remote | PWM | Dual Temperature Alarms, Fan Failure Detector, Remote & Local Sensor | 11 | Programmable | Fan Speed Controller | ||
温度モニタおよびPWMファンコントローラ | 生産/供給中 | 726 | $3.05 (MAX6663AEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | I2C/SMBus | Temperature Monitor and PWM Fan Controller | Remote | PWM | Dual Temperature Alarms, Fan Failure Detector, Remote & Local Sensor | 11 | Programmable | Fan Speed Controller | ||
温度モニタおよびPWMファンコントローラ | 生産/供給中 | 5322 | $3.03 (MAX6664AEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | I2C/SMBus | Temperature Monitor and PWM Fan Controller | Remote | PWM | Dual Temperature Alarms, Fan Failure Detector, Remote & Local Sensor | 11 | Programmable | Fan Speed Controller | ||
ファン故障検出器、内蔵パワースイッチ付 | 生産/供給中 | 27401 | $1.64 (MAX6684ESA+) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | 1 | Logic | Fan Failure Detector with Integrated Power Switch | - | Linear | Fan Failure Detector | - | - | Fan Speed Controller | ||
リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付 | 生産/供給中 | 11097 | $4.47 (MAX6660AEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | I2C/SMBus | Fan-Speed Regulator and Monitor with I2C/SMBus Interface | Remote | Linear | - | 11 | Programmable | Fan Speed Controller | ||
2線インタフェース装備のデュアル・ファン・コントローラ | 生産/供給中 | 13375 | $3.31 (LTC1840CGN#PBF) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 2 | I2C/SMBus | Dual Fan Controller with 2-Wire Interface | - | - | - | - | - | Fan Speed Controller | ||
ファンコントローラ/ドライバ、出荷時設定温度スレッショルド付 | 生産/供給中 | 15941 | $1.89 (MAX6665ASA40+) | 8-SOIC_N-150_MIL | 1 | Logic | Fan Controller/Driver with Factory-Programmed Temperature Thresholds | - | Linear | Temperature Switch/Temperature Comparator | - | Factory Programmed | Fan Speed Controller | ||
SMBus/I²C対応インタフェース付き、ファンスピードレギュレータおよびモニタ | 生産/供給中 | 1492 | $3.34 (MAX6650EUB+) | 10-MINI_SO-N/A | 1 | I2C/SMBus | Fan-Speed Regulator and Monitor with I2C/SMBus Interface | - | Linear | - | - | - | Fan Speed Controller | ||
SMBus/I²C対応インタフェース付き、ファンスピードレギュレータおよびモニタ | 生産/供給中 | 7459 | $3.41 (MAX6651EEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 1 | I2C/SMBus | Fan-Speed Regulator and Monitor with I2C/SMBus Interface | - | Linear | - | - | - | Fan Speed Controller | ||
SOT-23パッケージのSMBus/I²Cファン・スピード・コントローラ | 生産/供給中 | 3038 | $1.88 (LTC1695CS5#TRMPBF) | 5-Lead TSOT-23 | 1 | - | SMBus/I²C Fan Speed Controller in SOT-23 | - | - | - | - | - | Fan Speed Controller | ||
ファン制御およびリモート温度センサ、SMBusシリアルインタフェース付 | 生産/供給中 | 4118 | - | 16-QSOP-150_MIL | 1 | I2C/SMBus | Remote Temperature Sensor and Fan Controller with SMBus Serial Interface | Remote | PWM | - | 8 | Programmable | Fan Speed Controller |