MAX6391

製造中

デュアル電圧µP監視回路、シーケンスリセット出力付

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.03
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1.58V~4.63V (マスタ電源)のVCCリセットスレッショルド電圧をプリセット
  • 最低625mVの電圧(二次電源)を監視するユーザ設定RESET IN2
  • 固定(140ms min)アクティブローRESET1タイムアウト
  • 固定(140ms min)またはユーザ設定アクティブローRESET2タイムアウト期間
  • VCC = 1Vまでリセットの有効性を保証
  • アクティブロー/オープンドレイン出力、またはプッシュプル/オープンドレインの組合せ
  • オープンドレインプルアップ抵抗器内蔵(外部VOH電圧接続用)
  • マニュアルリセット入力(MAX6392のみ)
  • 瞬時負VCCトランジェントの影響なし
  • 消費電流:15µA (typ)
  • 少ない外付け部品
  • 小型8ピンSOT23パッケージ
  • MAX6391
    デュアル電圧µP監視回路、シーケンスリセット出力付
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
    Product 1
    MAX6313 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
    アナログ・シーケンサ 2
    MAX6819 製造中 電源シーケンサ、SOT23パッケージ
    MAX6820 製造中 電源シーケンサ、SOT23パッケージ
    デュアル電源モニタ 4
    MAX6305 製造中 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX6391に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品