MAX5842
MAX5842
製造中クワッド、12ビット、低電力、2線式、シリアル電圧出力DAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.02
Viewing:
製品の詳細
- Ultra-Low Supply Current
- 230µA at VDD = 3.6V
- 280µA at VDD = 5.5V
- 300nA Low-Power Power-Down Mode
- Single 2.7V to 5.5V Supply Voltage
- Fast 400kHz I²C-Compatible 2-Wire Serial Interface
- Schmitt-Trigger Inputs for Direct Interfacing to Optocouplers
- Rail-to-Rail Output Buffer Amplifiers
- Three Software-Selectable Power-Down Output Impedances
- 100kΩ , 1kΩ , and High Impedance
- Read-Back Mode for Bus and Data Checking
- Power-On Reset to Zero
- 10-Pin µMAX Package
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリ駆動アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- 低コスト計測器
- プログラマブル減衰
- プログラマブル電圧および電流源
- VCO/バラクタダイオード制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5842LEUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5842LEUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5842MEUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5842MEUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5842に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める