MAX5734

製造中

シリアルインタフェース付き、32チャネル、16ビット、電圧出力DAC

ATEおよび光ネットワーキングアプリケーションでスペースを削減する、業界最小および最高精度の32チャネル、16ビットDAC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$94.15
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビットの単調性を保証
  • 8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージまたは64ピンTQFPパッケージの32チャネルDAC
  • 4つの出力電圧範囲
    • 0V~+5V (MAX5732)
    • 0V~+10V (MAX5733)
    • -2.5V~+7.5V (MAX5734)
    • -5V~+5V (MAX5735)
  • 10kΩ || 100pFが駆動可能なバッファ電圧出力
  • グリッチフリー電源投入
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応の33MHzシリアルインタフェース
MAX5734
シリアルインタフェース付き、32チャネル、16ビット、電圧出力DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX5734EVKIT

MAX5734の評価システム/評価キット

機能と利点

  • 32の個別のDAC
  • 0~+10V、±5V、および-2.5V~+7.5Vの出力範囲に対応
  • グリッチなしの電源投入
  • SPI/QSPI/MICROWIRE™インタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応

製品詳細

MAX5734の評価システム(EV システム)は、MAX5734の評価キット(EVキット)、マキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成されています。MAX5734のEVキットは、32チャネル、16ビット、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5734の動作を検証します。このEVキットは、QSPI™でプログラマブルな-2.5V~+7.5Vの出力電圧範囲を備えています。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアは使いやすいユーザインタフェースを備え、MAX5734の機能を実行します。

また、MAX5734のEVキットは、MAX5733およびMAX5735も評価することもできます。MAX5733の範囲は0~+10Vで、MAX5735の範囲は-5V~+5Vです。マキシムのウェブサイトからMAX5733ACTNまたはMAX5735ACTNの無料サンプルをお求めください。PCを使ってMAX5734を総合評価するには、総合EVシステム(MAX5734EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX5734EVKIT)をお求めください。

アプリケーション

  • 任意関数発生器
  • 自動試験システム
  • アビオニクス機器
  • デジタルオフセットおよび利得調整
  • 産業用プロセス制御
  • 光ルータ制御

MAX5734EVKIT
MAX5734の評価システム/評価キット

最新のディスカッション

MAX5734に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品