MAX5733
MAX5733
製造中シリアルインタフェース付き、32チャネル、16ビット、電圧出力DAC
ATEおよび光ネットワーキングアプリケーションでスペースを削減する、業界最小および最高精度の32チャネル、16ビットDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$89.85
Viewing:
製品の詳細
- 16ビットの単調性を保証
- 8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージまたは64ピンTQFPパッケージの32チャネルDAC
- 4つの出力電圧範囲
- 0V~+5V (MAX5732)
- 0V~+10V (MAX5733)
- -2.5V~+7.5V (MAX5734)
- -5V~+5V (MAX5735)
- 10kΩ || 100pFが駆動可能なバッファ電圧出力
- グリッチフリー電源投入
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応の33MHzシリアルインタフェース
MAX5732~MAX5735は、32チャネル、16ビット、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。すべての製品は、3Vの外部リファレンス入力で動作します。これらの製品は、すべての出力にオフセットを加えることが可能な内蔵オフセットDACおよびグランド検出機能を備えており、出力電圧の基準をリモートグランドとすることができます。
33MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™およびディジタル信号プロセッサ(DSP)対応シリアルインタフェースがMAX5732~MAX5735を制御します。各DACは、ディジタル入力から出力へのディジタルノイズのフィードスルーを最小限に抑制するのに有用なダブルバッファ入力回路を備えており、出力の同期または非同期更新が可能です。また、MAX5732~MAX5735は、リードバックまたは複数デバイスのデイジーチェーン接続が可能なDOUTを備えています。これらの製品は、アナログ部分とディジタル部分に対して独立の電源入力、および出力バッファアンプに独立の電源入力を備えています。MAX5732~MAX5735は、電源投入時の出力グリッチを防止し、電源シーケンスの必要性を排除するための独自のデグリッチ回路を内蔵しています。これらの製品は、効率的な電源管理が可能なソフトウェアシャットダウンモードを備えています。MAX5732~MAX5735は、シャットダウン時の消費電流が50µAです。
MAX5732~MAX5735は、100pFと並列の10kΩを駆動することができるバッファ出力を備えています。出力範囲は、MAX5732が0V~+5Vで、MAX5733が0V~+10V、MAX5734が-2.5V~+7.5V、MAX5735が-5V~+5Vです。MAX5732~MAX5735は、8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージおよび64ピンTQFPパッケージで提供されており、0℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 任意関数発生器
- 自動試験システム
- アビオニクス機器
- デジタルオフセット/利得調整
- 産業用プロセス制御
- 光ルータ制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5733AUTN+ | 56-LFCSP-8X8X0.75 | ||
MAX5733BUTN+ | 56-LFCSP-8X8X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5733に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める