MAX5631
MAX5631
製造中止16ビットDAC、32チャネルサンプル/ホールド出力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- SRAMおよびシーケンサ付き16ビットDACおよび32チャネルSHA内蔵
- 電圧出力数:32
- 出力リニアリティ:0.005%
- 出力分解能:200µV
- フレキシブルな出力電圧範囲
- リモートグランド検出
- 高速順次ローディング:1.3µs (各レジスタにつき)
- バースト/即時モードアドレス指定
- 利得およびオフセット設定に外付け部品不要
- 出力クランプダイオード内蔵
- 3種類の出力インピーダンスオプション:
- MAX5631 (50Ω)、MAX5632 (500Ω)、およびMAX5633 (1kΩ)
MAX5631/MAX5632/MAX5633は、多数のプログラマブル電圧を必要とするアプリケーション用に32個のサンプル/ホールド(SHA)出力を備えた16ビットデジタル-アナログコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは、クロック発振器と、内部SRAMからのコードでDACを更新するシーケンサを内蔵しています。オフセットと利得を設定するための外付け部品は不要です。
MAX5631/MAX5632/MAX5633は、出力電圧範囲が-4.5V~+9.2Vです。その他の特長として、1ステップ当たり200µVの分解能、およびフルスケール範囲(FSR)の0.005% (typ)の出力直線性誤差などがあります。各SHAは、100kHzのリフレッシュ速度で320µsごとに更新されるため、出力ドループを無視することができます。リモートグランド検出によって、出力は離れたデバイスのローカルグランドを基準にすることができます。
これらのデバイスは、20MHz SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応の3線式シリアルインタフェースを介して制御されます。即時更新モードでは、どのチャネルの出力も20µs以内に更新することが可能です。バーストモードでは、単一の高速データバーストで複数の値をメモリにロードすることができます。すべてのチャネルは、データのロード後330µs以内に更新されます。
各デバイスは、出力クランプとフィルタ処理用出力抵抗を備えています。MAX5631は、出力インピーダンスが50Ωで、最大250pFの出力容量を駆動することができます。MAX5632は、出力インピーダンスが500Ωで、最大10nFの出力容量を駆動することができます。MAX5633は、出力インピーダンスが1kΩで、最大10nFの出力容量を駆動することができます。
MAX5631/MAX5632/MAX5633は、64ピンTQFP (12mm x 12mm)および68ピンTQFN (10mm x 10mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 産業用プロセス制御
- 計測
- MEMSミラーサーボ制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5631UCB+D | 64-LQFP-10X10X1.4 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 1, 2021 - 2181 ASSEMBLY |
||
MAX5631UCB+D | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max5631に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める