MAX5591
MAX5591
製造中バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC
優れたスタティック精度を提供する、バッファ出力、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.45
Viewing:
製品の詳細
- TSSOPパッケージで提供される、オクタル、12/10/8ビット、シリアルDAC
- 3µs (max)の12ビット、セトリングタイム(1/2 LSBまで)
- 積分非線形性
- 1 LSB (max) MAX5590/MAX5591 Aグレード(12ビット)
- 1 LSB (max) MAX5592/MAX5593 (10ビット)
- 1/2 LSB (max) MAX5594/MAX5595 (8ビット)
- 保証された単調性:±1 LSB (max) DNL
- 2個のユーザプログラマブルディジタルI/Oポート
- アナログ単一電源:+2.7V~+5.25V
- +1.8V~AVDDのディジタル電源
- 20MHzの3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- 電源投入後のグリッチフリー出力:ゼロスケール、中間スケール、またはフルスケール(PUピンで制御)
- ユニティゲインまたはフォース/センス構成の出力バッファ
MAX5590~MAX5595は、オクタル、12/10/8ビット、電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)で、バッファを通して出力し、最大3µsのセトリングタイム(12ビットレベル)を備えています。これらのDACは+2.7V~+5.25Vのアナログ電源と、別に供給する+1.8V~+5.25Vのディジタル電源で動作します。20MHzの3線式シリアルインタフェースは、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、およびディジタル信号プロセッサ(DSP)プロトコルアプリケーションに対応しています。複数の本製品が、ダイレクトアクセスまたはデイジーチェーン構成で共通シリアルインタフェースを共有することができます。MAX5590~MAX5595は、2個の多機能、ユーザプログラマブルのディジタルI/Oポートを備えています。外部から選択可能なDAC出力の電源投入後の状態は、ゼロスケール、中間スケール、またはフルスケールのいずれかです。ソフトウェアで選択可能なFASTおよびSLOWセトリングモードを備え、FASTモードではセトリングタイムが短縮され、SLOWモードでは消費電流が低減されます。
MAX5590/MAX5591は12ビット、MAX5592/MAX5593は10ビット、そしてMAX5594/MAX5595は8ビットDACです。MAX5590/MAX5592/MAX5594は、ユニティゲインに構成された出力バッファを備え、MAX5591/MAX5593/MAX5595はフォース/センス構成の出力バッファを備えています。MAX5590~MAX5595は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証され、省スペースの24ピンおよび28ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 自動チューニング
- デジタルオフセットおよび利得調整
- パラレルDACからシリアルDACへの高速アップグレード
- 産業用プロセス制御
- マイクロプロセッサ(µP)制御システム
- 動作制御
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プログラマブル減衰
- プログラマブル電圧および電流源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5591AEUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5591AEUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5591BEUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5591BEUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5591BEUI+ | 製造中 | |
MAX5591BEUI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5591に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める