MAX5541
MAX5541
製造中低コスト、+5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC
超低コスト16ビットDAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.25
Viewing:
製品の詳細
- 無調整で完全16ビット性能
- 単一電源動作:+5V
- 低電力:1.5mW
- セトリング時間:1µs
- 無バッファ電圧出力が直接60kΩ負荷を駆動
- シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE対応
- パワーオンリセット回路がDACを0Vにクリア(ユニポーラモード)
- フォトカプラとの直接インタフェース用のシュミットトリガ入力
- MAX5541の1 LSB (max) INLアップグレードはMAX541を参照
MAX5541は、+5V単一電源で動作するシリアル入力、電圧出力の16ビット単調ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。DAC出力はバッファされていないため、消費電流が0.3mAと低く、オフセットエラーが1 LSBと低くなっています。DACの出力範囲は0V~VREFです。DACラッチは16ビットシリアルワードを受け付けます。電源が最初に投入された時、パワーオンリセット(POR)回路がDAC出力を0V (ユニポーラモード)にクリアします。
10MHz 3線式シリアルインタフェースはSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応で、絶縁を必要とするアプリケーション用としてフォトカプラと直接インタフェースします。MAX5541は8ピンSOパッケージで提供されています。1 LSB (max) INLバージョンについては、MAX541のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集
- 高分解能オフセットおよび利得調整
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5541CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5541CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5541ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5541ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単電源電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
MAX541 | 製造中 | +5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC |
最新のディスカッション
MAX5541に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める