MAX5532
MAX5532
製造中デュアル、超低電力、12ビット、電圧出力DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.81
Viewing:
製品の詳細
- 超低消費電流:5µA
- シャットダウンモードの消費電流:0.18µA (max)
- 単一電源:+1.8V~+5.5V
- 4mm x 4mm x 0.8mmの小型TQFNパッケージ
- 内部リファレンスが8mAの電流を供給(MAX5533/MAX5535)
- フレキシブルなフォース/センス構成のレイルトゥレイル出力バッファ
- 高速16MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
- TTLおよびCMOS対応ヒステリシス付きディジタル入力
- 電源投入時のグリッチなし出力
- EVキット入手可能
MAX5532~MAX5535は、デュアル、12ビット、超低電力、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)で、レイルトゥレイルのバッファ付き電圧出力を備えています。これらのDACは1.8V~5.5Vの電源で動作し、消費電流が5µA以下であるため、低電力および低電圧アプリケーションに適しています。シャットダウンモードでは、リファレンス入力電流を含む全電流がわずか0.18µAに低減します。MAX5532~MAX5535は、SPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™に対応した3線式シリアルインタフェースを採用しています。電源投入時には、MAX5532~MAX5535の出力はゼロスケールになるため、バルブを駆動するアプリケーションや、電源投入中にオフ状態である必要があるその他のトランスデューサの安全性が向上します。ゼロスケール出力によって、グリッチのない電源投入が可能になります。
MAX5532は外部リファレンス入力を受け付け、ユニティゲイン出力を備えています。MAX5533は高精度の内部リファレンスを内蔵し、バッファ付き外部リファレンス出力とユニティゲインDAC出力を備えています。MAX5534は外部リファレンス入力を受け付け、フォース/センス出力を備えています。MAX5535は高精度の内部リファレンスを内蔵し、バッファ付き外部リファレンス出力とフォース/センスDAC出力を備えています。MAX5534/MAX5535は、4mm x 4mm x 0.8mmの12ピンTQFNパッケージで提供されます。MAX5532/MAX5533は、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。全デバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって保証されています。10ビット対応デバイスについては、MAX5522~MAX5525のデータシートを参照してください。8ビット対応デバイスについては、MAX5512~MAX5515のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 工場出荷時または出荷後自動トリミングおよびキャリブレーション
- ガスモニタ用化学センサセルバイアス
- 産業用プロセス制御および遠隔産業機器
- 計測
- ポータブルバッテリ駆動機器
- プログラマブルLCDバイアス
- プログラマブル電圧および電流源
- 遠隔データ変換および監視
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5532EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5532EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX5532EUA+ | 製造中 | |
MAX5532EUA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5532に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める