MAX5482

製造中

10ビット、不揮発性、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ

シングル1024タップ、デジタルポテンショメータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • タップ位置数:1024
  • 電源投入時に不揮発性メモリからワイパ位置を呼出し
  • 16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)または14ピンTSSOPパッケージ
  • 全抵抗温度係数:35ppm/℃
  • レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
  • 全抵抗値:10kΩおよび50kΩ
  • 端子によって選択可能なSPI対応シリアルインタフェースまたはアップ/ダウンディジタルインタフェース
  • スタンバイ電流:1µA (max)
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
  • デュアル電源動作:±2.5V
MAX5482
10ビット、不揮発性、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・ポテンショメータ 6
MAX5494 製造中 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ
MAX5495 製造中 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ
MAX5496 製造中 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ
MAX5497 製造中 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品