MAX547
MAX547
製造中オクタル(8回路)、13ビット、電圧出力DAC、パラレルインタフェース付き
オクタル(8回路)、パラレル、電圧出力DAC
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$36.25
Viewing:
製品の詳細
- フル13ビット性能(調整なし)
- 1パッケージに8個のDAC
- バッファード電圧出力
- 較正済みリニアリティ
- 13ビットのモノトニック保証
- ±5V電源動作
- ユニポーラまたはバイポーラ出力スイング:±4.5V
- 高速出力セトリング:5µs (±1/2 LSB)
- ダブルバッファードディジタル入力
- 非同期ロード入力によるDACラッチペアのロード
- 非同期アクティブローCLR入力によるDACのアナロググランドへのリセット
- パワーオンリセット回路によるDACのアナロググランドへのリセット
- マイクロプロセッサおよびTTL/CMOSコンパチブル
MAX547は8個の13ビット電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)を内蔵しています。高精度出力アンプを内蔵しているため電圧出力を提供します。MAX547は±5V電源で動作します。外付け部品なしで最大±4.5Vの電圧スイングを持つバイポーラ出力電圧を実現可能です。MAX547は4個の独立したリファレンス入力を備えています。各リファレンス入力は2個のDACに接続されており、各DACペアに異なるフルスケール出力電圧を提供します。
MAX547は13ビットパラレルデータバスを備えたダブルバッファのインタフェースロジックを特長としています。各DACには入力ラッチおよびDACラッチがあります。DACラッチのデータによって出力電圧が設定されます。8個の入力ラッチは3個のアドレスラインでアドレスされ、データは1個の書込み命令によって入力ラッチにロードされます。非同期ロード(アクティブローLD_)入力によってデータは入力ラッチからDACラッチに転送されます。4個の各アクティブローLD_入力は2個のDACを制御し、アクティブローLD_端子をすべてアサートすることで全DACラッチは同時にアップデートすることができます。非同期クリア(アクティブローCLR)入力は8個の全DAC出力をAGND_にリセットします。アクティブローCLRをアサートすることでDACと入力ラッチの両方をバイポーラゼロ(1000hex)にリセットします。パワーアップ時、リセット回路はアクティブローCLRと同じ機能を実行します。ロジック入力はすべてTTL/CMOSコンパチブルです。MAX547は44ピンプラスチックQFPおよび44ピンPLCCパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- アビオニクスおよび軍事用システム
- デジタル利得およびオフセット制御
- 汎用
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX547ACMH+ | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547ACMH+D | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547ACQH+D | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547ACQH+TD | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547AEMH+ | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547AEQH+D | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547BCMH+ | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BCMH+D | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BCMH+T | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BCMH+TD | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BCQH+D | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547BCQH+TD | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547BEMH+ | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BEQH+D | 44-PLCC-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX547に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める